I/O sistemleri için bağlantı teknolojisi ve elektronik muhafazalar

Akıllı Bina Sistemleri

Giriş ve çıkış verilerinin hızlı ve güvenli iletimi.

Broşürü indir
I/O sistemleri için bağlantı teknolojisi ve elektronik muhafazalar içeren bir kontrol panosunun önünde duran bir çalışan

Uygulamalarınız - çözümlerimiz

I/O sistemleri modern bir binadaki tüm veri noktalarını kaydeder. Kontrol ve uygulama seviyeleri arasında giriş ve çıkış verilerini iletirler. Bunlar, Ethernet networkleri ile sensör ve aktüatörler arasındaki arayüzdür ve genellikle fieldbus'ları baz alır. Modüler I/O modülleri, ilave fonksiyonları entegre etmek için kolayca genişletilebilir. Phoenix Contact, çok sayıda fonksiyona yönelik modüler elektronik muhafazalar ve uyumlu bağlantı teknolojisi sunmaktadır. Bunlar sayesinde, standartlaştırılmış cihaz arayüzleriyle veya özellikle kompakt ön bağlantılarla özel elektronik modülleri kolayca birleştirebilirsiniz.

I/O sistemleri için ortak cihaz bağlantısı uygulamaları

  • I/O modülleri
  • I/O kontrolörleri
  • Aktüatör ve sensör girişlerinin kontrolü

I/O sistemleri için yaygın cihaz bağlantısı uygulamaları

  • I/O modülleri
  • I/O kontrolörleri
  • Aktüatör ve sensör girişlerinin kontrolü

Avantajlarınız

  • İlgili bağlantı teknolojisine sahip modüler sistem sayesinde yüksek derecede esneklik
  • RJ45, USB, D-SUB veya anten soketleri gibi standart cihaz bağlantıları
  • Kolayca özelleştirilebilir tasarım, renkler ve baskı
  • Modülden-modüle kolay haberleşme için paralel ve seri kontaklı DIN ray konnektörleri
PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

Çok yönlü PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

I/O sistemleri gerçekleştirdikleri görevler kadar çeşitlilik arz eder. Sınırlı montaj alanına rağmen, cihazların montajı ve bakımı kolay olmalıdır. Phoenix Contact'ın kompakt PCB klemensleri ve PCB konnektörleri, tavizsiz güvenilirliği son derece kolay kullanımla birleştirir.

  • PCB'ler için konnektörler ve klemensler
  • 2,5 - 5,08 mm pin aralıkları için
  • 24 A'e (IEC)/20 A'e (UL) kadar akımlar için
  • Vidalı veya yaylı versiyonlar
PCB'lerin cihaz içindeki bağlantısı için karttan-karta konektörler

PCB'lerin cihaz içindeki bağlantısı için karttan-karta konektörler

PCB'lerin cihaz içindeki bağlantısı için karttan-karta konektörler

Endüstriyel elektronik cihazların bileşenleri gittikçe daha kompakt hale gelmektedir. Aynı zamanda bu bileşenler daha geniş bir işlev yelpazesi ve daha yüksek performans sunar. Bu tip cihazlar, birkaç PCB'nin cihaz içindeki bağlantısı için karttan-karta konnektörlere dayanır. I/O kontrolörleri veya I/O modüllerinde dağıtılmış ve modüler uygulamalar için özellikle uygundurlar.

  • Kompakt 0,8 mm ve 1,27 mm pin aralıkları
  • Ekranlı ve ekransız versiyonlar
  • Farklı PCB yönleri için yatay ve dikey versiyonlar
  • 6 ila 12 mm istifleme yükseklikleri için
Geçmeli ve sökülebilir PCB bağlantıları için SKEDD direkt bağlantılı konnektörler

Geçmeli ve sökülebilir PCB bağlantıları için SKEDD direkt bağlantılı konnektörler

Geçmeli ve sökülebilir PCB bağlantıları için SKEDD direkt bağlantılı konnektörler

I/O modüllerü için ihtiyaç duyulan teknik ekipman gerçekleştirdiği görevler kadar çeşitlilik arz eder. PCB bağlantısı için SKEDD direkt bağlantı konnektörleri, PCB tasarım planlanmasında yüksek esneklik sağlar. I/O sistemlerinin yanı sıra, kapı ve geçit kontrollerinde ve sinyal lambaları, operatör terminalleri, ekranlar, alarm sistemleri veya duman ve yangın alarmları için de kullanılırlar.

  • Lehimsiz emniyetli kilitleme için gövdeye bağlı perçinler
  • 3,5 mm ve 5,0 mm pin aralıkları için tek ve çift sıralı versiyonlar
  • Push-in yaylı bağlantı veya krimp bağlantı
  • 12 A'e kadar akım ve 320 V'a kadar gerilime kadar
I/O kontrolörleri için ME-IO serisi elektronik muhafazalar

I/O kontrolörleri için ME-IO serisi elektronik muhafazalar

I/O kontrolörleri için ME-IO serisi elektronik muhafazalar

Kontrol panolarındaki DIN raylarına monte edilen I/O modülleri genellikle modüler bir tasarıma sahiptir, böylece ilave otomasyon cihazları kolayca entegre edilebilir. Bağlantı teknolojisinin seçilmesi ve düzenlenmesi söz konusu olduğunda yüksek esneklikle birlikte sunulan kompakt boyutlar başarı için çok önemlidir. ME-IO serisi elektronik muhafazalar bu gereksinimleri karşılamak için ideal seçenektir. Modüler tasarım, modül başına 54 pin için özel I/O gruplarını veya ön bağlantılarla sinyal sıralamayı çok kolay şekilde birleştirmenizi sağlar.

  • Çok çeşitli uygulamalar için üç toplam modül genişliği (18,8 mm, 37,6 mm ve 75,2 mm)
  • Sinyal, veri ve güç iletimi için kullanışlı önden bağlantılar
  • Yüksek bağlantı yoğunluğu: 3,5 mm ve 5,0 mm pin aralıklarına sahip 4 ve 6 pinli konnektörler
  • Sınırlı alanda PCB konnektörlerini her yönde mekanik olarak gruplamak için blok kayışlar
Otomasyon cihazları için ICS serisi elektronik muhafazalar

Geleceğe yönelik otomasyon cihazları için ICS serisi elektronik muhafazalar

Geleceğe yönelik otomasyon cihazları için ICS serisi elektronik muhafazalar

Analog girişlere ek olarak, modern I/O modülleri genellikle Ethernet tabanlı haberleşme arayüzleri içerir. ICS serisi DIN rayı muhafazaları, RJ45, D-SUB, USB veya anten soketleri gibi standartlaştırılmış bağlantılarla modüllerin oldukça esnek konfigürasyonunu sağlar. Farklı genişlik, derinlik ve yükseklikler, küçük fan motorları veya IoT uygulamaları gibi oldukça esnek uygulamalara olanak tanır. PCB yerleşimini tasarlarken kapsamlı termal simülasyonlar sizi destekler. Opsiyonel soğutucular sayesinde, yüksek işlemci saat hızlarına sahip zorlu uygulamalar için de uygundurlar.

  • Kapsamlı modüler sistem ve ilgili bağlantı teknolojisi sayesinde esnek kullanım
  • RJ45, USB, D-SUB ve anten soketleri gibi standart cihaz bağlantıları
  • Kolayca özelleştirilebilen form faktörü, tasarım, renkler ve baskı
  • Modülden-modüle kolay haberleşme için paralel ve seri kontaklı 8 pinli DIN rayı konnektörleri
ME MAX serisi modüler tasarımlı elektronik muhafazalar

ME MAX serisi modüler tasarımlı elektronik muhafazalar

ME MAX serisi modüler tasarımlı elektronik muhafazalar

İşlevsel ve tasarım odaklı ME MAX serisi yarım kovan muhafazalar, uyarlanabilir I/O modülleri ve kontrol panolarının içindeki diğer tüm uygulamalar için çok yönlü çözümler sağlar. Modüler tasarım, dikey olarak düzenlenmiş bağlantı teknolojisi ve verimli 5 pinli DIN rayı konnektörleri, uygulamaya özel cihaz tasarımlarına olanak tanır.

  • 6,2 mm'den 90 mm'ye kadar yedi adet toplam genişlik
  • 3,5 mm, 5,0 mm ve 7,25 mm pin aralıkları için vidalı veya yaylı bağlantı teknolojisi
  • Üst ve alt muhafaza kısmında üç adede kadar bağlantı seviyesi
  • Modülden-modüle kolay haberleşme için paralel ve seri kontaklı 5 pinli DIN rayı konnektörleri
Kupa şekilli ME serisi elektronik muhafazalar

Elektronik cihazların kolay montajı için kupa şeklindeki ME serisi elektronik muhafazalar

Elektronik cihazların kolay montajı için kupa şeklindeki ME serisi elektronik muhafazalar

ME serisi elektronik muhafazalar, montajlı PCB'ler için işlevsel bir muhafaza sağlar. Önceden monte edilmiş yan panellere sahip olması ve kupa şeklindeki yapısı son montajı büyük ölçüde basitleştirir. Dikey olarak düzenlenmiş bağlantı teknolojisi, özel I/O modülleri gibi kontrol panosu uygulamaları için geniş bir çözüm yelpazesi sağlar ME serisi ayrıca, montajlı PCB'ler için ve örneğin enerji tüketimi verilerini görüntülemek amacıyla TFT ekranların kullanımı için işlevsel bir muhafaza sağlar.

  • 12,5 mm'den 90 mm'ye kadar yedi adet toplam genişlik
  • Hızlı son montaj için montajı kolay kupa prensibi
  • 3,5 mm, 5,0 mm ve 7,25 mm pin aralıkları için vidalı veya yaylı bağlantı teknolojisi
  • Üst ve alt muhafaza kısmında üç adede kadar bağlantı seviyesi
  • Modülden-modüle kolay haberleşme için paralel ve seri kontaklı 5 pinli DIN rayı konnektörleri