Pasif soğutma çözümleri ve termal olarak optimize edilmiş PCB düzenleri ile elektronik muhafazalarınızdaki güç yoğunluğunu en üst düzeye çıkarın: Konfigürasyon ve kapsamlı termal simülasyonlardan uygulamaya kadar – güçlü ve minyatürleştirilmiş uygulamalar için idealdir.
Nerede kullanıldıklarına bakılmaksızın, modern güç elektronikleri hem daha güçlü hem de daha küçük olmak zorundadır. Bu bariz hedef çatışması, ancak profesyonel planlamayla birleştirilmiş entegre ısı dağıtımıyla etkili bir şekilde çözülebilir. Phoenix Contact'ta, sadece verimli bir şekilde entegre edilmiş pasif soğutucuları olan yüksek kaliteli elektronik muhafazalar değil, aynı zamanda bireysel cihazınızın termal verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için benzersiz bir simülasyon hizmeti de alırsınız.
Avantajlarınız
Optimum soğutma için soğutucu ve muhafazaların esnek kombinasyonu sayesinde verimli bir şekilde tümleşik soğutma sistemleri
Kişiye özel pasif çözümlerle sorunsuz entegrasyon: Hem mekanik hem de termal olarak optimum şekilde ayarlanmış
Güç dağılımının ilk belirlenmesinden nihai cihaza kadar kişisel danışmanlık ve geliştirme ile ilgili destek
Maksimum güç yoğunluğu ve alan kullanımı için yerden tasarruf sağlayan soğutma sayesinde minimum alan gereksinimi
Online konfigürasyon ve termal simülasyonlardan entegrasyona kadar kapsamlı hizmet
Simülasyon hizmeti ile gerçek katma değer
Alüminyum soğutucu ve plastik muhafazaların esnek kombinasyonu sayesinde, hibrit sistemlerimiz cihazlarınızın termal optimizasyonu için ideal çözümü sunar. Birleştirilebilir tasarım ve koordineli malzemeler, çeşitli uygulamalarda hedeflenen ısı dağılımını sağlar.
Elektronik muhafazalar için özel pasif soğutma çözümlerimiz, uygulamanızın mekanik ve termal gereksinimlerine en uygun şekilde ayarlanabilir. Komponentler sisteminize sorunsuz bir şekilde uyum sağlar ve bireysel gereksinimleriniz için optimize edilmiş güvenilir işlevsellik sağlar.
Güç dağılımının ve termal optimizasyonun ilk belirlenmesinden nihai cihaza kadar – mükemmel sonuçlar elde etmek için uzmanlığımızla tüm geliştirme süreci boyunca sizi destekliyoruz.
Phoenix Contact'ın alüminyum soğutuculu elektronik muhafazaları, uygulamalarınızın minyatürleştirilmesi için doğru koşulları yaratır. Çünkü soğutma ne kadar verimli olursa, mümkün olan güç yoğunluğu o kadar yüksek olur ve aynı zamanda mevcut kurulum alanının maksimum kullanımı sağlanır.
Sezgisel online konfigürasyon ve hassas, ücretsiz termal simülasyonlardan M-CAD/E-CAD verilerinin sağlanması da dahil olmak üzere sorunsuz entegrasyona kadar – ihtiyaçlarınıza uygun özel çözümler gerçekleştirme yolunda her adımda size yardımcı olmak için buradayız.
Muhafazaya mükemmel şekilde uyarlanmış soğutucu çözümleri aracılığıyla ısı, muhafazadan en iyi şekilde dağıtılır. Soğutucular PCB düzenine bireysel olarak uyarlanabilir.
Muhafazalara göre uyarlanmış soğutucular
Pasif alüminyum soğutucular, muhafaza sisteminin geometrik koşullarına mükemmel şekilde uyarlanmıştır. Küçük bir alanda optimum soğutma sağlarlar.
Soğutucularımız muhafazayı daha da dengeli hale getirir. Entegre kılavuzlar sadece sonraki uygulamanızı termal olarak optimize etmekle kalmaz aynı zamanda onu çok sağlam hale getirir.
Örneğin ICS muhafazaları için soğutucular sürekli döküm profiller olarak tasarlanmıştır. Soğutucu tabanı, komponent yüksekliğine bağlı olarak hareket ettirilebilir.
Soğutuculara dolgu maddeleri olarak da şekil verilebilir. Soğutma elemanı, baskılı devre kartı boyunca sürekli uzanmaz. Bu, diğer komponentler için yeterli alan bırakır.
Muhafaza uygulamanızdan dağıtılabilecek maksimum gücün ilk kontrolünü gerçekleştirmek için size muhafazalara uyarlanmış değer kaybı diyagramlarını sunuyoruz. Sonraki çalışma noktasını konumlandırabilir ve buna uygun olarak maksimum güç kaybını okuyabilirsiniz. Termal tasarımın bu başlangıç aşaması, gerekli muhfaza boyutunu hesaplamak için uygundur ve entegre edilebilir bir soğutucuya olan ihtiyacın ilk göstergesini sağlar.
Geliştirmenin erken aşamasında uygulamanızın ısı oluşumunu analiz etmek için sezgisel çevrimiçi simülasyon aracımızı kullanın.
Öncelikle muhafazanızı, konfigüratörde uygulamanıza uyacak şekilde yapılandırın. Ardından, PCB'nizdeki sıcak noktaları konumlandırın ve uygulamanızın termal sınır koşullarını tanımlayın. Uygulamaya özel sonuçlarınızı doğrudan e-posta ile alacaksınız.
Simülasyon hizmetimizle, çevrimiçi simülasyonumuza dayanarak uygulamanızın çok hassas bir termal analizini size sunuyoruz. Baskılı devre kartınızdaki çeşitli komponent konfigürasyonları öncelikle simüle edilir ve değerlendirilir. Eğer cihazınıza daha sonra soğutucu entegre etmeyi tercih ederseniz, uygulama, verilen sınır koşulları altında mükemmel şekilde kullanımı sağlamak için simülasyonlar yoluyla termal olarak mükemmel bir şekilde ayarlanacaktır.
Cihaz geliştirmede ısı yönetimi, giderek daha önemli bir disiplin haline geliyor. Baskılı devre kartınızın ilk tasarımı hakkında size tavsiyelerde bulunmaktan, ısı arayüzü malzemeleri (TIM'ler) hakkında öneriler sunmaktan ve soğutucuyu komponentlerinize uyarlamaktan mutluluk duyarız.
Elektronik muhafaza serimiz için ücretsiz termal simülasyonunuz
Uygulamanızdaki termal simülasyon hakkında bizden tavsiye isteyin. Başlangıçta genel koşulları belirtebilirsiniz. Entegre soğutuculu BC, ICS, ME-IO veya UCS serileri için elektronik muhafazalarımızdan birinde uygulama için ilk termal değerlendirme ile size geri dönüş yaparız.
IoT uygulamaları için ICS serisi modüler elektronik muhafazalar
Kompakt tasarım, yüksek işlevsel yoğunluk ve sürekli çalışma: IoT uygulamaları termal açıdan zorludur ve verimli soğutma gerektirir. ICS serisi modüler muhafazalarda özel yapım soğutucuların optimize edilmiş kullanımı, güvenilir çalışma için etkili ısı dağılımı sağlar. PCB düzenlerinin geliştirilmesi sırasında termal simülasyonlar ısı üretimini optimize eder ve erken bir aşamada sıcak noktalardan kaçınmaya yardımcı olur.
Sürekli çalışma ve sınırlı alan gibi zorlu koşullar, bina otomasyonu uygulamalarında yaygın olarak karşılaşılan sorunlardır. Hassas bir şekilde koordine edilmiş soğutucuların entegrasyonu ile BC serisi DIN rayı muhafazaları, kontrol panosunda günün her saati etkili ısı dağılımı ve güvenilir elektronik aksam sağlar. Geliştirmeye eşlik eden termal simülasyonlarla, cihazlarınızdaki ısı dağılımını etkili bir şekilde planlamanıza yardımcı oluyoruz.
Kontrolörler için ME-IO serisi çok fonksiyonlu elektronik muhafazalar
Sürekli çalışmada, kontrol sistemleri hassasiyet ve güvenilirlik açısından yüksek gereksinimleri karşılamalıdır. ME-IO muhafaza serisi, yüksek termal verimliliği modüler tasarım ve ön bağlantı teknolojisiyle birleştirir. Hassas bir şekilde koordine edilmiş soğutucular, endüstriyel sistemlerdeki güçlü kontrol cihazları için bile etkili ısı dağılımı sağlar. Termal simülasyonlar, kontrolörlerin hizmet ömrünü ve işlevselliğini geliştirme aşamasından itibaren sürdürülebilir bir şekilde artırmaya yardımcı olur.
Yüksek güç yoğunluğuna sahip daha büyük sistemlere kompakt bir şekilde tümleşik: Tümleşik sistemler, cihaz soğutması konusunda önemli taleplerde bulunur. UCS serisi üniversal muhafazalar, bu tür zorlu uygulamalarda optimum ısı dağılımı sağlayan esnek, modüler bir tasarıma sahiptir. Termal simülasyonlar sayesinde özel soğutucular ve optimum şekilde planlanmış ısı yönetimi.
Termal olarak zorlu uygulamalar için termal simülasyonlar ve uyarlanmış soğutucular
Yüksek performanslı komponentler ve zorlu ortam koşulları, elektrikli cihazlarda yüksek güç yoğunluklarına yol açar. Son uygulamanızın doğru termal tasarımı konusunda ürün ve hizmetlerimizle size yardımcı olabiliriz.
Çözümler
Çok çeşitli uygulamalar ve endüstriler için performans optimizasyonu
Soğutuculu elektronik muhafazalar, HVAC sistemleri, enerji yönetimi ve oda veya bina kontrol sistemleri gibi çeşitli cihaz ve uygulamalarda çalışmayı optimize edebilir. Endüstriyel ve makine kontrol sistemlerinde, örneğin sürekli yol kontrol sistemlerinde veya programlanabilir lojik kontrolörlerinde (PLC'ler) verimli ısı dağılımı sağlayabilirler. Ve e-mobilite alanında, elektrikli şarj istasyonlarındaki DC/DC dönüştürücüler için koordineli pasif soğutma da mevcuttur.
Phoenix Contact'ın muhafazaları ve soğutucuları, fabrika ve bina otomasyonunda, veri merkezlerinde, güneş ve rüzgâr enerjisinde ve şarj altyapısında termal olarak zorlu uygulamalarda bile yüksek performanslı komponentlerin güvenilir çalışmasını sağlar. Operasyonel kararlılığı optimize eder ve cihazların hizmet ömrünü uzatırlar.
SSS
Termal simülasyon ile ilgili sorular ve cevaplar
Phoenix Contact; katalog değerleri, çevrimiçi simülasyonlar, simülasyon hizmetleri dahil kişisel danışmanlıklar ve bireysel olarak uyarlanmış soğutucularla size destek olacak.
En fazla ısınan komponent (sıcak nokta), ısı arayüzü malzemesi (TIM) ile soğutucuya bağlanır. Opsiyonel ısı dağıtıcılar, soğutulacak komponent ile soğutucu arasındaki daha büyük mesafeleri de köprüleyebilir.
Optimum termal bağlantı, soğutucuya yapılacak bireysel ayarlamalarla gerçekleştirilir. Bu genellikle soğutucu üzerinde bir frezeleme işlemi ile yapılır.
Küçük ve güçlü komponetler, yüksek veri hızı, toz ve muhafazanın yetersiz havalandırılması gibi etkenler ortama göre yüksek sıcaklık farkının oluşmasına sebep olur.
Diyagramların grafikleri, çevreyle sıcaklık farkını aşmamak için bileşenlerin ilgili muhafazada hangi gücü sağlayabileceği hakkında bilgi verir. Düz çizginin eğimi sistemin termal iletkenliğini tanımlar. Gösterilen durumlar farklıdır; bir tarafta, birinde tam yüzey ısıtma özelliği bulunurken diğerinde 20 mm x 20 mm'lik bir sıcak noktanın ısıtılması ve diğer tarafta, birinde muhafazaya monte edilmiş bir baskılı devre kartı bulunurken diğerinde bir muhafaza bulunmaması.
Phoenix Contact'ın entegre soğutucuları, ısı arayüzü malzemesi (TIM) üzerinden ısı iletimi yoluyla sıcak noktadan ısıyı dağıtır. Isı emici bu ısıyı radyan enerji ve kanatçıklar arasındaki konveksiyon yoluyla ortama verir. Isınan havanın yükseldiği ve soğuk hava ile yer değiştirdiği baca etkisinden yararlanılır.
Şimdi ücretsiz bir özel danışmanlık ayarlayın
Uygulamanız için termal simülasyon konusunda bizden tavsiye alın. Talebinizde başlangıçtaki genel koşulları belirtebilirsiniz. Ardından, entegre soğutuculu BC, ICS, ME-IO veya UCS serileri için elektronik muhafazalarımızdan birinde uygulama için size ilk termal değerlendirmeyi sağlarız.