Contact insert, incl. 4 mounting screws
UL Recognized
ID de înregistrare: E468743| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 14 | ||
Contact insert, number of positions: 8+PE, size: COM, power contacts: 8, control contacts: 0, number of connections per position: 1, Socket, Push-in connection, 320 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, application: Power
Contact insert, incl. 4 mounting screws
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 14 | ||