Contact insert
without wire protection, with IP65 sealing screw
HC-A04-I-UT-F
-
Contact insert
1585249
Contact insert, number of positions: 4+PE, size: D7, number of connections per position: 1, Socket, Screw connection, 230 V/400 V, 10 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2
Detalii despre produs
CSA
ID de înregistrare: 158887| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | - 14 | ||
UL Recognized
ID de înregistrare: E118976| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
UL Recognized
ID de înregistrare: E468743| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
Produse compatibile
Avantajele dumneavoastră
Shock and vibration-resistant in accordance with DIN EN 61373