Instalações ferroviárias seguras, disponíveis e modernização económica

Upgrade digital para a tecnologia de sinalização Soluções inteligentes da Phoenix Contact

Os requisitos impostos aos componentes para a infraestrutura ferroviária são muito rigorosos. Estes componentes são utilizados em aplicações relevantes para a segurança e asseguram a disponibilidade da operação ferroviária. Ao mesmo tempo, a infraestrutura ferroviária torna-se cada vez mais digital. São necessárias soluções inteligentes, as quais permitem funções como a monitorização e o diagnóstico remotos, bem como serviços na cloud. Os produtos e as soluções da Phoenix Contact cumprem estes elevados requisitos, proporcionando, ao mesmo tempo, interfaces digitais para tornar realidade a infraestrutura inteligente na ferrovia.

As nossas aplicações para a infraestrutura ferroviária e tecnologia de sinalização


Digitalização na operação ferroviária

Realizar a transformação digital

A Phoenix Contact oferece um portfólio adequado para a digitalização da tecnologia ferroviária: instalação fiável, transmissão de sinal segura e comunicação de dados em tempo real, bem como serviços de cloud, permitem realizar a digitalização da infraestrutura ferroviária.

Exemplos de aplicação:

Tecnologia de sinalização na estação ferroviária

Assegurar a disponibilidade da infraestrutura ferroviária

Prevenir falhas, utilizar as capacidades: os produtos da Phoenix Contact oferecem interfaces digitais que permitem o diagnóstico remoto e a manutenção preventiva- para a máxima disponibilidade e segurança dos sistemas de sinalização.

Exemplos de aplicação:

Instalação ferroviária na passagem de nível

Garantir uma operação ferroviária segura

No transporte ferroviário, processos de funcionamento seguros têm a máxima prioridade. Para qualificar produtos para a operação é necessário, entre outros, Garantir a ausência de interferências para os circuitos de sinal e outros dispositivos de operação. Estes requisitos são tidos em consideração pela Phoenix Contact logo durante o desenvolvimento do produto.

Exemplos de aplicação:

Modernização da infraestrutura ferroviária em vias férreas

Otimizar os upgrades e custos em instalações existentes

Para poder continuar a operar uma instalação completa na tecnologia ferroviária e da sinalização, frequentemente é necessária a substituição de peças individuais. Com componentes disponíveis de série, os quais podem ser integrados facilmente nas instalações existentes, a Phoenix Contact permite uma modernização segura e económica da infraestrutura ferroviária.

Exemplos de aplicação: