Soluções de comutação no modo de teste para a migração de postos de sinalização

Exemplo de aplicação para a modernização de infraestruturas ferroviárias

Comutar entre postos de sinalização antigos e novos na operação de teste

Comutar entre postos de sinalização antigos e novos na operação de teste no caso de migração

No caso da migração do posto de sinalização clássico para digital, geralmente a nova tecnologia de posto de sinalização é montada em paralelo com o sistema antigo existente. Após um teste minucioso ao sistema novo, este é ligado aos equipamentos da instalação externa. Isto ocorre uma vez com a operação imediata do sistema novo e desmontagem do sistema antigo ou, em alternativa, é realizado repetidamente como operação de teste durante o período noturno de desativação. No caso da operação de teste durante a noite, o posto de sinalização deve ser reposto ao sistema antigo para a operação diurna. Para isso, deve alternar, se necessário várias vezes, entre o sistema antigo e o novo até o sistema novo ter sido testado na totalidade com sucesso e poder ser colocado em funcionamento de forma definitiva.

Para esta comutação entre o sistema antigo e o sistema novo são necessários dispositivos eletromecânicos, os quais, após a colocação em funcionamento definitiva, podem ser desmontados sem interferir na cablagem, por ex., bornes seccionáveis da Phoenix Contact.

Kontakt (pt_pt)
Tecnologia de ligação para a infraestrutura ferroviária

Tecnologia de ligação para a infraestrutura ferroviária

Mais informações sobre os produtos adequados: