Réguas de bornes para a tecnologia de sinalização
A Phoenix Contact oferece um amplo portfólio para a área interior e exterior para as várias aplicações na tecnologia de sinalização. As réguas de bornes no intervalo de secção transversal entre 0,14 e 300 mm² do programa CLIPLINE complete, composto por várias tecnologias de ligação como parafusos, molas, pinos e tecnologia de deslocamento de isolamento, garante uma ligação segura. Na infraestrutura ferroviária são aplicadas cada vez mais tecnologias de ligação baseadas na tecnologia de mola, como a tecnologia de encaixe direto Push-in. Esta combina todas as vantagens da tecnologia de mola e oferece um enorme potencial económico, visto os cabos serem cablados significativamente mais rápido.
AS instalações na infraestrutura ferroviária são muito resistentes, com ciclos de vida de várias décadas. A tecnologia de conexão aplicada deve ser à prova de falhas e sem manutenção, correspondendo às normas padrão. Assim, as réguas de bornes da Phoenix Contact cumprem, entre outros, os elevados requisitos da EN 50125-3 ao nível de choque e vibração.
Além da grande seleção de bornes, o portfólio CLIPLINE complete oferece um programa de acessórios univerais completo. Este é composto, entre outro, por conectores de teste e assistência, pontes e terminais de ligação blindados.
Bornes seccionadores para a infraestrutura ferroviária
Os bornes seccionadores são aplicados para diversas tarefas. Oferecem uma separação simples de circuitos através de lâmina de seccionamento com alavanca, conector de isolamento ou contacto rotativo. Os nossos bornes seccionadores apresentam pontos de isolamento de alta qualidade e um formato compacto, respeitando de forma fiável todas as folgas e as distâncias superficiais. O manuseamento é simples: a faca de seccionamento é operada com uma chave de parafusos padrão e o ponto de isolamento é protegido contra fecho acidental através do fecho de comutação S-MT. A verificação é possível de ambos os lados do ponto de isolamento e totalmente segura porque o botão de pressão PT não condutor garante proteção contra contacto até 1000 V.
Painéis de marshalling para o encaminhamento de sinais
Os painéis de marshalling PTMC permitem uma elevada densidade de embalagem no encaminhamento de sinais na infraestrutura ferroviária. O formato modular permite uma estrutura variável e um número de polos preciso. Em conjunto com várias opções de instalação, são ideais para a integração em postos de sinalização novos e existentes. Os elementos da matriz a cores oferecem uma instalação intuitiva e transparente.
Réguas de bornes PTFIX Instalação nos espaços mais exíguos
Os fios de sinal que não são necessários devem ser colocados nos pontos de fixação, marcados e integrados no conceito de ligação equipotencial. A régua de bornes PTFIX é a mais adequada para reunir e integrar estes fios de sinal. Nos espaços pequenos é possível ligar profissionalmente um grande número de fios a um potencial, que é então aplicado coletivamente a um elemento de proteção contra sobretensão.