CLIXTRAB - A combinação de proteção contra sobretensão e réguas de bornes
CLIXTRAB - Protecção contra sobretensões e tiras terminais YouTube

CLIXTRAB Dispositivo de proteção para cabos de sinais e dados

A família de produtos CLIXTRAB foi concebida para a proteção de instalações da tecnologia de sinalização com elevados requisitos ao nível da tecnologia de segurança. É composta por réguas de bornes Push-in e as respetivas fichas de proteção contra sobretensões transitórias. Graças à separação por faca integrada e ao acessório padronizado, com CLIXTRAB pode realizar várias tarefas de medição e verificação nas suas instalações e cabos de sinais. O CLIXTRAB protege o sensível sistema eletrónico do posto de sinalização sem influenciar indevidamente os circuitos de sinal. Assim, cumpre o pré-requisito de poder ser aplicado mesmo em instalações relevantes para a segurança. Graças ao circuito de proteção potente com proteção contra sobrecarga integrada, o CLIXTRAB garante a máxima disponibilidade da instalação. No caso de sobrecarga surge uma indicação local. Além disso, para consultar o estado pode ser aplicado um conjunto de comunicação remota que emite uma mensagem de erro através de um contacto sem potencial de terra. O CLIXTRAB cumpre as normas e diretivas internacionais, como, por ex., a Deutsche Bahn RIL 819.0808.

Dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias para o fornecimento de energia

Dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias para o fornecimento de energia

Uma elevada disponibilidade da infraestrutura exige não só dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias para cabos de sinais e dados, mas também dispositivos de proteção para o fornecimento de energia. Ao selecionar o dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias certo existem vários fatores específicos a ter em consideração. Devem ser considerados os diversos níveis de tensão e frequências, visto que a alimentação a partir da rede pública pode ser realizada através de corrente de tração ou também através de sistemas de substituição da rede. Além disso, também devem ser consideradas as tensões de interferência causadas por correntes inversas de funcionamento.

ImpulseCheck e CHECKMASTER

Monitorizar e verificar a proteção contra sobretensão e descargas atmosféricas

O ImpulseCheck mantém sob controlo o "State of Health" de todos os dispositivos de proteção
O ImpulseCheck permite o registo preciso de interferências transitórias e, consequentemente, a avaliação do estado de saúde dos dispositivos de proteção. Para isso são aplicados sensores nos respetivos cabos de energia e cabos de ligação à terra. Para a tecnologia de comando e segurança é importante que os sensores funcionem de forma indireta e, assim, sem defeitos. Isto permite uma instalação posterior sem intervir em sistemas sensíveis. Quando necessário, é possível, a qualquer momento, reposicionar os sensores inseridos. Os dados de medição são transferidos para o PROFICLOUD pelo ImpulseCheck. Assim, os utilizadores também podem ter acesso e avaliar os dados ao nível local.

Equipamento de teste para dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias
As informações de diagnóstico precisas permitem identificar precocemente se é necessária a substituição de um módulo de proteção contra descargas atmosféricas. Estas garantem, assim, uma melhor disponibilidade da instalação. Com o nosso equipamento de teste CHECKMASTER portátil pode verificar as fichas de proteção sem ferramenta e sem interferência dos circuitos de sinal no âmbito da manutenção da instalação. Todos os resultados da verificação são gravados numa memória e podem ser facilmente transferidos para programas Office. Desta forma, o CHECKMASTER respeita os requisitos do operador da infraestrutura ferroviária.