CHECKMASTER 2 test adapter for the FLT-SEC-H product range.
Equipamentos de teste e monitorização
Seja baseado na cloud em tempo real ou manualmente, os nossos equipamentos de teste e monitorização para aumentar a disponibilidade da instalação convencem. As sobretensões transitórias sobrecarregam as instalações elétricas e os equipamentos de proteção previstos para tal. Informe-se atempadamente sobre o estado da sua instalação e da proteção contra sobretensão antes da ocorrência de falhas.
CHECKMASTER 2 test adapter for the FLT-CP, FLT-SEC, VAL-CP, and VAL-SEC product ranges
CHECKMASTER 2 test adapter for the CLT product range.
CHECKMASTER 2 test adapter for the UFBK and UAK PLUGTRAB product ranges.
Transport case for accommodating 4 TRABTECH CM 2-PA... test adapters
CHECKMASTER 2 test device for testing the correct function of surge protective devices from Phoenix Contact.
CHECKMASTER 2 test adapter for the TTC product range.
CHECKMASTER 2 test adapter for the PLT-SEC...UT/PT product ranges, 17.5 mm
CHECKMASTER 2 test adapter for the PT and PLT-SEC product ranges, 35 mm
CHECKMASTER 2 test adapter for the VAL-MS product range
Vantagens
- Deteção do estado atual (State of health) dos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias através de verificação preventiva
- Alto padrão de qualidade e segurança: graças à adaptação automática dos algoritmos de verificação ou função de atualização para a versão mais recente
- Utilização de mais-valias e serviços digitais com o ImpulseCheck
- O sistema de assistência para proteção contra sobretensão é um componente do sistema COMPLETE line
O ImpulseCheck monitoriza até quatro condutores num dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias
ImpulseCheck – O sistema de assistência para proteção contra sobretensão
Os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias (DST) estão sujeitos a requisitos especiais e executam o seu trabalho em segundo plano. Geralmente, protegem as suas instalações contra eventos de EMC de forma despercebida. Não sabe qual é o estado atual dos seus dispositivos de proteção.
O ImpulseCheck é o primeiro sistema de assistência inteligente do mundo destinado à proteção contra sobretensão na área da proteção da rede. Através da ligação à Cloud é detetado o State of Health de cada dispositivo de proteção individual. Isso permite-lhe utilizar novos serviços digitais.
Pode detetar a carga efetiva dos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias monitorizados e, consequentemente, da instalação. Desta forma, as falhas tornam-se mais previsíveis e é possível planear mais eficazmente as intervenções de manutenção.
Equipamento de monitorização ImpulseCheck ou equipamento de teste CHECKMASTER 2
O ImpulseCheck monitoriza os condutores ativos dos cabos da fonte de alimentação. Mesmo sem uma proteção contra sobretensão instalada, os impulsos são medidos e é possível tirar conclusões sobre a carga do sistema. O ImpulseCheck é a melhor escolha para um cálculo inovador e automatizado do State of Health dos seus dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias. O sistema de assistência ImpulseCheck é um equipamento de monitorização para dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias para a fonte de alimentação dos tipos 1 e 2.
Em contrapartida, o CHECKMASTER 2 é um equipamento de teste portátil para praticamente todos os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias encaixáveis da Phoenix Contact. Com o CHECKMASTER 2 pode verificar manualmente o conector para proteção contra sobretensão da fonte de alimentação e da tecnologia de medição, controlo, regulação e informação.
CHECKMASTER 2: equipamento de teste para diversos formatos e circuitos
Verificação periódica para uma proteção contra sobretensão segura
De acordo com a norma IEC 62305-3, os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias têm de ser verificados regularmente. Além disso, a norma prescreve a documentação rastreável dos valores de teste.
ImpulseCheck monitoriza os DST em tempo real. Pode, a qualquer momento, emitir o estado atual para efeitos de documentação, premindo um simples botão.
A verificação com o CHECKMASTER 2 tem de ser realizada manualmente.
- Os conectores dos DST são encaixados na respetiva cassete de teste.
- A verificação efetiva é realizada de forma automática.
- O equipamento de teste CHECKMASTER 2 guarda todos os resultados na memória interna.
- A emissão dos valores de teste armazenados é possível imediata ou posteriormente.
- O protocolo de teste contém a designação do artigo e o resultado do teste com data e hora.
Identificação fácil das amostras graças ao leitor de código de barras
Identificação fácil das amostras graças ao leitor do código de barras no CHECKMASTER 2
O CHECKMASTER 2 verifica as propriedades elétricas específicas dos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias da Phoenix Contact. A leitura dos n.º de artigo é efetuada sem erros com o leitor de código de barras.
Encaixe a amostra no respetivo adaptador de teste. Caso o tipo de equipamento já tenha sido detetado com o leitor, o teste é iniciado automaticamente ao encaixar.
Em alternativa, pode introduzir o n.º de artigo da amostra após a inserção no adaptador de teste, utilizando o painel tátil.
LM-S - O sistema de medição de descargas atmosféricas
Sistema de medição de descargas atmosféricas LM-S para a monitorização remota
Medição da corrente da descarga atmosférica
Informe-se online sobre as descargas atmosféricas no seu sistema e usufrua de uma advertência orientada para as cargas.
O sistema de medição deteta e analisa todos os parâmetros importantes das correntes de pico de descarga atmosférica. A análise e a sinalização remota são realizadas em tempo real. A combinação dos parâmetros de funcionamento do sistema e dos dados de medição permite uma melhor base para a tomada de decisões relativamente às intervenções de controlo e de manutenção.
Daqui resultam as seguintes vantagens:
- Identificação e análise simples de descargas atmosféricas graças ao sistema de medição inteligente
- Melhor planeamento das intervenções de manutenção graças à monitorização remota contínua
- Saída de dados e configuração simples devido ao servidor web integrado
- Integração nos sistemas de rede padrão através da interface de Ethernet RJ45