CHECKMASTER 2 test adapter for the CTM product range
Equipamentos de teste e monitorização
Seja baseado na cloud em tempo real ou manualmente, os nossos equipamentos de teste e monitorização para aumentar a disponibilidade da instalação convencem. As sobretensões transitórias sobrecarregam as instalações elétricas e os equipamentos de proteção previstos para tal. Informe-se atempadamente sobre o estado da sua instalação e da proteção contra sobretensão antes da ocorrência de falhas.
CHECKMASTER 2 test adapter for the PT and PLT-SEC product ranges, 17.5 mm
Universal wall adapter for the easy and professional mounting of the LM-S evaluation unit directly on the wall/on a mounting panel.
Pulse measuring device sensor for the real-time recording of surge currents and transient overvoltages. Length: 1.5 m.
Adapter for easy and correct mounting of the optical lightning sensor for measuring lightning surge currents in a rotor blade of a wind turbine generator.
Optical lightning sensor for the live monitoring system for the continuous detection and evaluation of lightning strikes. IP67 protection.
Evaluation unit for the live monitoring system for the continuous detection and evaluation of lightning strikes. Up to three optical lightning sensors can be connected.
Evaluation unit for the recording of surge currents and transient overvoltages over external sensor cables. Communication of the measured data to PROFICLOUD via Ethernet. The data evaluated in the cloud can be accessed on the device via Modbus/TCP or RESTful web service.
O/E module for live monitoring system for the continuous detection and evaluation of lightning strikes.
Pulse measuring device sensor for the real-time recording of surge currents and transient overvoltages. Length: 3.0 m.
Vantagens
- Deteção do estado atual (State of health) dos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias através de verificação preventiva
- Alto padrão de qualidade e segurança: graças à adaptação automática dos algoritmos de verificação ou função de atualização para a versão mais recente
- Utilização de mais-valias e serviços digitais com o ImpulseCheck
- O sistema de assistência para proteção contra sobretensão é um componente do sistema COMPLETE line
O ImpulseCheck monitoriza até quatro condutores num dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias
ImpulseCheck – O sistema de assistência para proteção contra sobretensão
Os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias (DST) estão sujeitos a requisitos especiais e executam o seu trabalho em segundo plano. Geralmente, protegem as suas instalações contra eventos de EMC de forma despercebida. Não sabe qual é o estado atual dos seus dispositivos de proteção.
O ImpulseCheck é o primeiro sistema de assistência inteligente do mundo destinado à proteção contra sobretensão na área da proteção da rede. Através da ligação à Cloud é detetado o State of Health de cada dispositivo de proteção individual. Isso permite-lhe utilizar novos serviços digitais.
Pode detetar a carga efetiva dos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias monitorizados e, consequentemente, da instalação. Desta forma, as falhas tornam-se mais previsíveis e é possível planear mais eficazmente as intervenções de manutenção.
Equipamento de monitorização ImpulseCheck ou equipamento de teste CHECKMASTER 2
O ImpulseCheck monitoriza os condutores ativos dos cabos da fonte de alimentação. Mesmo sem uma proteção contra sobretensão instalada, os impulsos são medidos e é possível tirar conclusões sobre a carga do sistema. O ImpulseCheck é a melhor escolha para um cálculo inovador e automatizado do State of Health dos seus dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias. O sistema de assistência ImpulseCheck é um equipamento de monitorização para dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias para a fonte de alimentação dos tipos 1 e 2.
Em contrapartida, o CHECKMASTER 2 é um equipamento de teste portátil para praticamente todos os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias encaixáveis da Phoenix Contact. Com o CHECKMASTER 2 pode verificar manualmente o conector para proteção contra sobretensão da fonte de alimentação e da tecnologia de medição, controlo, regulação e informação.
CHECKMASTER 2: equipamento de teste para diversos formatos e circuitos
Verificação periódica para uma proteção contra sobretensão segura
De acordo com a norma IEC 62305-3, os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias têm de ser verificados regularmente. Além disso, a norma prescreve a documentação rastreável dos valores de teste.
ImpulseCheck monitoriza os DST em tempo real. Pode, a qualquer momento, emitir o estado atual para efeitos de documentação, premindo um simples botão.
A verificação com o CHECKMASTER 2 tem de ser realizada manualmente.
- Os conectores dos DST são encaixados na respetiva cassete de teste.
- A verificação efetiva é realizada de forma automática.
- O equipamento de teste CHECKMASTER 2 guarda todos os resultados na memória interna.
- A emissão dos valores de teste armazenados é possível imediata ou posteriormente.
- O protocolo de teste contém a designação do artigo e o resultado do teste com data e hora.
Identificação fácil das amostras graças ao leitor de código de barras
Identificação fácil das amostras graças ao leitor do código de barras no CHECKMASTER 2
O CHECKMASTER 2 verifica as propriedades elétricas específicas dos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias da Phoenix Contact. A leitura dos n.º de artigo é efetuada sem erros com o leitor de código de barras.
Encaixe a amostra no respetivo adaptador de teste. Caso o tipo de equipamento já tenha sido detetado com o leitor, o teste é iniciado automaticamente ao encaixar.
Em alternativa, pode introduzir o n.º de artigo da amostra após a inserção no adaptador de teste, utilizando o painel tátil.
LM-S - O sistema de medição de descargas atmosféricas
Sistema de medição de descargas atmosféricas LM-S para a monitorização remota
Medição da corrente da descarga atmosférica
Informe-se online sobre as descargas atmosféricas no seu sistema e usufrua de uma advertência orientada para as cargas.
O sistema de medição deteta e analisa todos os parâmetros importantes das correntes de pico de descarga atmosférica. A análise e a sinalização remota são realizadas em tempo real. A combinação dos parâmetros de funcionamento do sistema e dos dados de medição permite uma melhor base para a tomada de decisões relativamente às intervenções de controlo e de manutenção.
Daqui resultam as seguintes vantagens:
- Identificação e análise simples de descargas atmosféricas graças ao sistema de medição inteligente
- Melhor planeamento das intervenções de manutenção graças à monitorização remota contínua
- Saída de dados e configuração simples devido ao servidor web integrado
- Integração nos sistemas de rede padrão através da interface de Ethernet RJ45