LM-S-A/C-3S-ETH - Lightning monitoring system
2800618

Evaluation unit for the live monitoring system for the continuous detection and evaluation of lightning strikes. Up to three optical lightning sensors can be connected.

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários
Transferência gratuita disponível. Downloads

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis

Vantagens

Evaluation and storage of sensor data
Realtime analysis and exact point of time allocation
Status and diagnostic indicators
Communication via Ethernet
Operation and configuration via web interface