Fornecimento de energia para postos de sinalização eletrónicos e digitais

Exemplo de aplicação para a transformação digital na infraestrutura ferroviária

Alimentação de energia em postos de sinalização eletrónicos e digitais

Alimentação de energia em postos de sinalização eletrónicos e digitais

Os postos de sinalização clássicos apresentam uma arquitetura central tanto ao nível da transmissão de dados, como também do fornecimento de energia. À medida que avança a digitalização da infraestrutura ferroviária aumenta também o número de unidades descentralizadas, também elas alimentadas com energia. As soluções de fonte de alimentação para instalações descentralizadas impõem elevados desafios ao conceito de redundância e ao nível de tensão: a tensão de alimentação necessária também deve ser disponibilizada para os dispositivos finais a grandes distâncias, se possível sem perdas.

A Phoenix Contact apresenta produtos padronizados (COTS) em vez de dispendiosas soluções especiais. Para dar resposta aos requisitos individuais impostos ao conceito de fornecimento de energia, as nossas fontes de alimentação podem ser construídas em soluções modulares.

Kontakt (ptpt)
Fontes de alimentação

Fontes de alimentação para a infraestrutura ferroviária

Mais informações sobre os produtos adequados: