Fontes de alimentação para a infraestrutura ferroviária

Fontes de alimentação para a instalação em área interior e exterior

As nossas fontes de alimentação de elevada disponibilidade e conversores DC/DC estão adaptados aos requisitos típicos da tecnologia de sinalização. Graças a uma elevada eficiência e à utilização de componentes de alta qualidade, entre outros condensadores Longlife, os nossos produtos alcançam uma elevada fiabilidade (MTBF 40 °C >500.000 h) e longa vida útil. Para a utilização em instalações externas, estes possuem ainda um intervalo de temperatura alargado e sistema eletrónico com pintura de proteção.

Conversores DC/DC na tecnologia de sinalização

Conversores DC/DC

Na tecnologia de sinalização no posto de sinalização são utilizados conversores DC/DC para a conversão de tensões de comando. O isolamento galvânico integrado permite também um desacoplamento e a supressão de interferências de dois potenciais, bem como a construção de uma rede de alimentação sem terra. Após caminhos de cabos mais longos com queda de tensão, o conversor DC/DC atualiza a tensão existente. No caso de postos de sinalização digitais opte por soluções de conversor que consigam converter as tensões de barramento DC em tensão de comando comuns.

Fontes de alimentação ininterrupta para o diagnóstico remoto na tecnologia ferroviária

Fontes de alimentação ininterrupta para o diagnóstico remoto

Com o nosso sistema QUINT está preparado para a digitalização na tecnologia ferroviária! Integre as nossas fontes de alimentação, fontes de alimentação ininterrupta e acumuladores de energia na sua rede, tirando partido de inúmeras possibilidades de diagnóstico. Para poder reproduzir facilmente as configurações do dispositivo, equipamos as nossas fontes de alimentação com uma interface de configuração parametrizável flexível. As nossas fontes de alimentação ininterrupta possuem ainda uma interface de comunicação que comunica o estado do dispositivo em tempo real e adota os comandos do controlador. Você pode, a qualquer momento, consultar o estado dos dispositivos e acumuladores de energia.

Fonte de alimentação para a tecnologia de controlo e de segurança

Fontes de alimentação com maior segurança

No caso de fontes de alimentação que alimentam componentes da tecnologia de controlo e segurança relacionados com a segurança deve ser considerado o valor da tensão de saída. Em particular ao considerar o registo de segurança. Um equipamento defeituoso pode fornecer uma elevada tensão de saída, a qual pode provocar uma distorção do sinal. Isto, por sua vez, coloca em risco a fiabilidade operacional. Com as nossas fontes de alimentação pode praticamente excluir esta falha: possuem uma proteção contra sobretensão dupla na saída e fornecem fiavelmente a tensão secundária de, por ex., 24 V.

Fonte de alimentação com isolamento de proteção

Fontes de alimentação com isolamento de proteção

Nos postos de sinalização existem aplicações com a medida de proteção de um ambiente não condutor. Para proteger contra choque elétrico são utilizados aparelhos com isolamento de proteção da classe de proteção II. Para tal são adequadas as nossas fontes de alimentação QUINT POWER abaixo de 100 W, visto não precisarem de ligação do condutor de proteção devido ao seu conceito de isolamento de alta qualidade e invólucro não condutor.