Retrofit da instalação eletromecânica no interior do posto de sinalização

Exemplo de aplicação para a modernização de infraestruturas ferroviárias

Modernização segura dos postos de sinalização existentes

Modernização segura dos postos de sinalização existentes

Os postos de sinalização novos são montados como postos de sinalização eletrónicos (ESTW). No entanto, em paralelo existem também postos de sinalização de relé convencionais (RSTW), os quais são modernizados para poderem continuar a ser operados. Quando é necessário modernizar sistemas já existentes, surge o desafio de fazer a ligação entre tecnologias antigas e tecnologias novas. A mudança da cablagem ou a aplicação de cablagem nova são processos dispendiosos e que podem acarretar erros. É necessário adaptar a tecnologia de ligação eletromecânica.

A Phoenix Contact oferece vários produtos e soluções que o ajudam a modernizar os seus sistemas já existentes:
para tornar possível a reestruturação "de um dia para o outro", a Phoenix Contact disponibiliza, por ex., o conceito da cablagem do sistema. Graças a cabos de sistema pré-montados, a cablagem do sistema permite uma cablagem rápida, sem erros e uniforme.

Para a modernização de sistemas existentes são também adequados os painéis de marshalling, os quais permitem uma elevada intensidade do sinal em espaços reduzidos, graças ao seu formato compacto. O formato modular e com um número exato de polos e elementos da matriz configurados por cores garantem uma cablagem clara, sem erros e com economia de espaço.

Caso sejam necessários protótipos em três dimensões ou a produção de pequenas quantidades a partir de 1 unidade, a PROTIQ - a Phoenix Contact Company pode disponibilizar componentes em diferentes metais e plásticos através da produção aditiva (impressão 3D).

Kontakt (pt_pt)