Medição, isolamento e ligação à terra de cabos de sinalização

Exemplo de aplicação da disponibilidade do sistema na infraestrutura ferroviária

Cabo de sinalização para postos de sinalização

Verificar, separar e ligar à terra os cabos de sinalização no posto de sinalização

Na infraestrutura ferroviária, a estrutura da terminação do cabo é o ponto de transferência do posto de sinalização para a instalação externa. Aí, cada cabo de sinalização é ligado a réguas de bornes. Além de uma ligação elétrica segura, disponível a longo prazo, são realizadas tarefas técnicas de medição e comutação nos cabos de sinalização e em elementos externos técnicos de ligação: isolar, ligar à terra, medir a corrente, resistência e o isolamento.

Estas medições nos cabos de sinalização destinam-se à localização de erros de ligação ou danos, os quais reduzem significativamente a disponibilidade da instalação. Para a identificação rápida e precisa de erros, os cabos de sinalização são separados em segmentos e verificados. Como, para isso, o circuito de sinal deve ser aberto, foram estabelecidos bornes seccionáveis para essa tarefa. Em particular no caso de réguas de bornes montadas em instalações externas (caixas de ligação e distribuidores de porta-fusíveis, bem como elementos exteriores), a menor qualidade do contacto de um ponto de isolamento provoca fontes de erros desnecessárias no sistema e uma pesquisa de erros infinita.

Para garantir uma qualidade de contacto de baixa impedância e permanente, é necessária uma construção particularmente robusta e de alta qualidade do ponto de isolamento nas réguas de bornes da Phoenix Contact. Estes bornes seccionáveis de transdutor permitem abrir o circuito de sinal sem soltar o cabo de sinal. As ligações de teste estão integradas nos bornes e, em conjunto com vários acessórios de adaptadores de verificação, garantem o contacto fiável dos dispositivos de medição.

Tecnologia de ligação para a infraestrutura ferroviária

Tecnologia de ligação para a infraestrutura ferroviária

Mais informações sobre os produtos adequados: