Controladores para tarefas de diagnóstico e manutenção

Controladores para tarefas de diagnóstico e manutenção

Para o computador do posto de sinalização relevante para a segurança permanecer independente e não ser sobrecarregado por tarefas adicionais, são aplicados normalmente controladores e módulos I/O separados, não seguros para as tarefas de diagnóstico e manutenção. Existem vários requisitos importantes para tal: estes incluem uma elevada disponibilidade e resistência EMC. Além disso, pode ser necessário um intervalo de temperatura alargado e placas de circuito impresso lacadas quando os componentes nos quadros de comando são aplicados na área exterior. O sistema de I/O Axioline é o mais adequado nesta situação, visto cumprir os elevados requisitos ambientais e de ECM. Os controladores da família PLCnext Control têm por base uma plataforma aberta, sendo, por isso, programáveis tanto em IEC 61131-3 como em linguagem de alto nível.

Switch para a indústria ferroviária

Switches para a Ethernet industrial

A interligação dos controladores utilizados para fins de diagnóstico e manutenção é efetuada através de redes de dados próprias, operadas em separado pela infraestrutura de comunicação relevante para a segurança. Ao nível da disponibilidade, ECM e condições ambientais são válidos requisitos semelhantes aos da tecnologia de comando. Sejam switches geríveis ou não geríveis com ligação de fibra ótica ou cobre: nós temos a solução adequada.

Router de segurança mGuard

Tecnologia mGuard Segurança para a rede

As redes estão cada vez mais expostas a ataques cibernéticos devido à ligação em rede de sistemas de controlo e automação com a Internet. Por isso, os requisitos ao nível da segurança são cada vez mais importantes. Com a nossa tecnologia mGuard oferecemos-lhe uma solução de segurança que pode facilmente integrar nos seus sistemas. A espinha dorsal do nosso sistema são os nossos routers de segurança mGuard. Eles oferecem funções de firewall especiais. Com a mGuard Secure Cloud obtém ainda um sistema para a manutenção remota simples e segura.

Conversores multimédia de fibra ótica

Conversores multimédia de fibra ótica

A tecnologia de fibra ótica é particularmente adequada para a comunicação na tecnologia de sinalização, visto garantir a máxima distância de transmissão em simultâneo com taxas de dados altas. Para integrar as suas interfaces à base de cobre em redes de dados de fibra ótica basta utilizar o nosso conversor multimédia de fibra ótica. Para a monitorização utilize um contacto de comutação sem potencial de terra que sinaliza a uma menor qualidade de transmissão ótica.