Equipar instalações técnicas de sinalização com proteção contra descargas atmosféricas, tendo em consideração aspetos de segurança

Exemplo de aplicação para a operação ferroviária segura

Sistemas técnicos de sinalização com proteção contra sobretensão

Proteção contra sobretensão para sistemas ferroviários técnicos de sinalização

Com a introdução de postos de sinalização eletrónicos e digitais (ESTW e DSTW) na infraestrutura ferroviária, na tecnologia de controlo e segurança são usados equipamentos eletrónicos cada vez mais sensíveis. Para proteger estes contra a queda de raios e sobretensões transitórias são montados dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias como proteção contra descargas atmosféricas. Visto que a proteção contra descargas atmosféricas é integrada diretamente nos circuitos de sinal, é necessário ter em consideração os aspetos de segurança.

Os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias devem permanecer sem efeitos, ou seja, trabalhar com impedância neutra num caminho paralelo a todos os cabos de sinal. A energia necessária não pode ser retirada do percurso de sinal. A indicação do estado deve funcionar de forma independente do estado do sinal. Não são permitidas correntes de falha que, de alguma forma, coloquem o funcionamento em risco. A montagem e desmontagem de dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias não pode conduzir à interrupção do circuito de sinal, ou seja, o funcionamento em curso não pode ser prejudicado. Para criar o comprovativo de segurança, o fabricante deve disponibilizar os parâmetros relevantes.

A Phoenix Contact oferece soluções que cumprem estes requisitos e estão de acordo com a Diretiva DB 819.0808 aplicável da Deutsche Bahn.

Kontakt (pt_pt)
Proteção contra sobretensão e descargas atmosféricas para a infraestrutura ferroviária

Proteção contra sobretensão e descargas atmosféricas para a infraestrutura ferroviária

Mais informações sobre os produtos adequados: