Reequipar a proteção contra descargas atmosféricas em quadros de comando de postos de sinalização

Exemplo de aplicação para a modernização de infraestruturas ferroviárias

CLIXTRAB no quadro de comando

O CLIXTRAB pode ser integrado em quadros de comando existentes

Caso os postos de sinalização de relé sejam convertidos em postos de sinalização eletrónicos, a maioria dos equipamentos eletrónicos sensíveis são integrados na tecnologia do sistema. Estes devem ser protegidos contra influências ambientais, como sobretensões transitórias. Por isso, no decurso da modernização, também devem ser reequipados dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias como proteção contra descargas atmosféricas.

Se, neste contexto, a entidade operadora pretender continuar a utilizar os quadros de comando existentes, estes alcançam rapidamente os seus limites. Isto porque, muitas vezes, não existe espaço suficiente no quadro de comando para a proteção contra descargas atmosféricas. Em particular em quadros de comando no exterior, o espaço é simplesmente limitado e a troca do quadro de comando é particularmente complexa.

Para isso, a Phoenix Contact oferece uma proteção contra descargas atmosféricas que ocupa apenas o espaço de montagem do anterior borne e não exige espaço adicional.

Kontakt (pt_pt)
Proteção contra sobretensão e descargas atmosféricas para a infraestrutura ferroviária

Proteção contra sobretensão e descargas atmosféricas para a infraestrutura ferroviária

Mais informações sobre os produtos adequados: