Proteger a comunicação de dados contra acesso não autorizado

Exemplo de aplicação para a operação ferroviária segura

Redes na tecnologia de sinalização protegidas contra acessos não autorizados

Proteger redes na tecnologia de sinalização contra acessos não autorizados

À medida que avança a digitalização são também criadas cada vez mais redes de comunicação e de dados também para a infraestrutura ferroviária. Mesmo que não se encontrem na área vital da tecnologia de controlo e segurança (LST), mas sejam usadas ​​para o diagnóstico remoto ou a monitorização de energia e sistemas, estas redes devem ser protegidas contra um acesso não autorizado. Isto porque, por um lado, estes sistemas também são imprescindíveis para a operação ferroviária sem problemas e, por outro lado, é possível o acesso a sistemas vitais através de sistemas secundários.

A crescente descentralização da arquitetura do sistema dificulta a sua proteção fiável. As redes de dados são amplamente ramificadas, por vezes até as instalações externas e nem todas as partes do sistema integradas na rede podem ser protegidas contra acesso não autorizado no local.

Os routers de segurança da Phoenix Contact constituem a espinha dorsal da segurança da sua infraestrutura e proporcionam a proteção necessária contra um acesso não autorizado, central ou descentralizado.

Kontakt (pt)
Automação e tecnologia da comunicação

Automação e tecnologia da comunicação para a infraestrutura ferroviária

Mais informações sobre os produtos adequados: