Fontes de alimentação para o posto de sinalização e a via ferroviária
Exemplo de aplicação da disponibilidade do sistema na infraestrutura ferroviária
O nosso portfólio de fontes de alimentação para os seus requisitos ferroviários
Com a migração de postos de sinalização de relé para postos de sinalização eletrónicos ou digitais surgem novos requisitos ao nível das soluções de fontes de alimentação. São necessárias, por ex., LEU (Lineside Electronic Units) ou deve ser mantida a tecnologia de controlo e segurança (LST) convencional como estratégia de fallback. Por vezes, devem ser integradas alimentações redundantes de fontes diferentes, como a rede de energia e o fio de contato, ou devem ser encontradas soluções que sejam igualmente adequadas para sistemas internos e externos.
Até agora, as fontes de alimentação foram concebidas para conceitos de postos de sinalização centrais. Assim, no passado foram frequentemente utilizados dispositivos inadequados, os quais não cumpriam os padrões da indústria, em particular no que diz respeito à sua fiabilidade e formato.
A Phoenix Contact desenvolveu soluções de fonte de alimentação que combinam um formato compacto e fiabilidade, foram adaptadas às elevadas exigências da tecnologia de sinalização, cumprem as normas ferroviárias relevantes e distinguem-se pela sua imunidade a ruído e resistência às influências ambientais.
Fontes de alimentação para a infraestrutura ferroviária
Mais informações sobre os produtos adequados: