Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Blitzschutzeinrichtungen fernüberwachen und auf Einsatzbereitschaft prüfen

Exemplo de aplicação da disponibilidade do sistema na infraestrutura ferroviária

Monitorização remota de dispositivos de proteção contra sobretensão

Monitorização remota de dispositivos de proteção contra sobretensão com o CLIXTRAB

Com a digitalização da infraestrutura ferroviária aumenta o número de instalações operacionais eletrónicas inteligentes, as quais não estão montadas centralmente no posto de sinalização, mas sim de forma descentralizada no campo. As consequências são duas: por um lado, os dispositivos eletrónicos sensíveis são equipados com uma proteção contra descargas atmosféricas, por outro lado a arquitetura descentralizada do sistema dificulta o acesso por parte do pessoal de manutenção e, consequentemente, o acesso a informações sobre a prontidão operacional da proteção contra descargas atmosféricas. A monitorização através de rondas cíclicas é demorada e dispendiosa, além disso apresenta apenas um panorama momentâneo da instalação. Uma possível diminuição da proteção contra descargas atmosféricas, a qual ocorre entre rondas, será detetada apenas durante a ronda seguinte. Nesse meio tempo, o sistema pode ficar desprotegido. Por isso, por um lado, a proteção moderna contra descargas atmosféricas deve ser comprovável e, por outro lado, deve oferecer a possibilidade de monitorização remota. Assim, na sua diretiva própria (DB RIL 819.0808), a Deutsche Bahn redefiniu os requisitos para a proteção contra descargas atmosféricas.

A Phoenix Contact responde a estes requisitos com soluções de monitorização remota que fornecem continuamente informações sobre o estado operacional da proteção contra descargas atmosféricas – mesmo para dispositivos descentralizados.

Kontakt (pt-pt)
Proteção contra sobretensão e descargas atmosféricas para a infraestrutura ferroviária

Proteção contra sobretensão e descargas atmosféricas para a infraestrutura ferroviária

Mais informações sobre os produtos adequados: