Aparatura zabezpieczająca i sterująca jest niezbędna do niezawodnego i bezpiecznego działania stacji elektroenergetycznej. Do najważniejszych zadań przesyłu i dystrybucji energii należy niezawodne zasilanie oraz zabezpieczenie tych urządzeń. Oferujemy specjalne zasilacze 24 V DC, które można połączyć w układy redundancyjne oraz kompaktowe wyłączniki, za pomocą których można zabezpieczyć niezależnie każdą funkcję. Nasze kompaktowe urządzenia zabezpieczające i sterujące oferujące liczne funkcje zabezpieczające, sterujące i pomiarowe nadają się idealnie do licznych zastosowań.
Skuteczna ochrona wyposażenia
Nasze wyłączniki umożliwiają zabezpieczenie poszczególnych urządzeń. Wyłączniki zapewniają niezawodną ochronę urządzeń oraz ciągłą wysoką dyspozycyjność systemu.
Maksymalna dyspozycyjność
Zapewnij redundancyjne zasilanie elektryczne urządzeń elektronicznych w stacji elektroenergetycznej, stosując wiodące technologicznie zasilacze.
Pełna ochrona dla sieci energetycznych
Nasze innowacyjne urządzenia zabezpieczające i sterujące z licznymi funkcjami ochronnymi nadają się idealnie do sieci firmowych i dystrybucyjnych. Urządzenia wyróżniają się wysokim stopniem bezobsługowości i stabilną eksploatacją przez długie lata. Wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości i liczne przyciski funkcyjne zapewniają łatwą obsługę.
Redundantne zasilanie pomocnicze w stacji elektroenergetycznej
100-procentowa dyspozycyjność systemu to absolutny priorytet w stacjach elektroenergetycznych. Uszkodzenia i awarie części systemu lub poszczególnych komponentów mogą powodować niebagatelne koszty. Systemy redundancyjne pomagają uniknąć takich uszkodzeń, zapewniając w ten sposób najwyższą dyspozycyjność stacji elektroenergetycznej. W przypadku redundancyjnego zasilania pomocniczego dwa zasilacze działają równolegle po stronie pierwotnej, a w przypadku uszkodzenia jednego zasilacza drugi z nich przejmuje całe obciążenie. Aby zasilać kilka szaf sterowniczych zabezpieczonym napięciem 24 V DC, trzeba najpierw połączyć je ze sobą przewodem okrężnym (-X1, -X2). Taki przewód okrężny można zamontować łatwo i bezpiecznie bezpośrednio na miejscu przy użyciu naszych wtykowych złączek szynowych z przyłączami śrubowymi lub Push-in. Aby zwarcie w uszkodzonym zasilaczu (-G1, -G2) lub przewodach nie powodowało spadku napięcia zasilania w odbiorniku, zasilacze są odsprzęgane za pomocą dwóch modułów redundancyjnych/diod (-G10, -G11). Wtedy cały pobór prądu podłączonych odbiorników we wszystkich stanach roboczych jest pokrywany przez jeden moduł. Łatwe rozprowadzenie napięcia w szafie sterowniczej zapewniają nasze kompaktowe złączki szynowe PTFIX (-X10, -X11). Wbudowane wyłączniki chronią urządzenia i zapewniają ich wyłączenie w razie usterki (-F10, -F11, -F12). Zapewnia to najwyższą dyspozycyjność systemu.