ITC 8113 PW7U
-
Tablet PC
2402962
Tablet PC, 33.8 сm / 13.3"-TFT wyświetlacz (projekcyjno-objętościowy, obsługa 10-punktowa), 1920 x 1080 pikseli (Full HD), Intel® Core™ i5 4300U 1.9 GHz, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0, zagłębione, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 klasy 1+2, UMTS/LTE, 1 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit).
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Stabilne połączenia poprzez sieć WLAN i Bluetooth
Optymalna wydajność do każdego zastosowania dzięki procesorom Intel® Celeron® i Intel® Core™
Duża powierzchnia wizualizacji na ekranie 13,3“ o rozdzielczości Full HD
Solidna i sprawdzona konstrukcja z wykorzystaniem zamkniętej ramki Monocoque
Praca mobilna bez przerw dzięki możliwości wymiany akumulatora bez wyłączania