FL SWITCH LM 5TX-E - Industrial Ethernet Switch
2989336

Przełącznik Ethernet Lean Managed Switch z pięcioma portami RJ45, 10/100 Mb/s, wstępnie skonfigurowany dla EtherNet/IP

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Korzyści

Temperatura otoczenia od -40 °C ... 75 °C
Konfigurowalny styk alarmu
Web based Management, SNMP
Możliwość zewnętrznego zapisu konfiguracji
Szeroki zakres wersji światłowodów
Kompaktowa obudowa