VMT - mobilność - nic prostszego!
VMT 5010 to wydajny terminal IPC o stopniu ochrony IP65, z ekranem dotykowym i opcjonalnym przednim USB, wbudowany w mocnej obudowie z aluminiowego odlewu ciśnieniowego o ciekawym kształcie. Ciepło odpadowe procesora zostanie odprowadzone do powietrza otaczającego za pomocą tylnej ściany terminala wykonanej jako radiator. Terminal jest dostarczany seryjnie z klawiaturą programową. Na klawiaturze programowej znajdują się wszystkie przyciski alfanumeryczne standardowej klawiatury. Dodatkowo można przełączyć się na oddzielny blok liczbowy.
VMT 5010 posiada kolorowy wyświetlacz TFT 10,4" o rozdzielczości 800 x 600 pikseli.
Płaski IPC charakteryzuje się w szczególności wysokim stopniem ochrony IP65 oraz łatwym, bezpośrednim montażem na maszynie. Dzięki napięciu zasilania 19 - 29 V VMT 5010 nadaje się w szczególności do mobilnego zastosowania.
Montaż możliwy jest do wyboru za pomocą kątownika mocującego (lewego i prawego), stopy stołu, uchwytu wg standardu VESA, wysięgnikowego adaptera przyłączeniowego Rittal.
Należy indywidualnie skonfigurować następujące elementy: procesor, pamięć operacyjną oraz system operacyjny.
VMT 5010
-
Komputer panelowy
2887580
Konfigurowalny IPC w klasie ochrony IP65 z ekranem dotykowym, wyświetlaczem 10,4", w obudowie zamkniętej. konfigurowalne: m. in. procesor, pamięć robocza, pamięć danych, zasilacz i system operacyjny.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania