TP 5170T - Panel dotykowy
2700623

Panel dotykowy, 43.2 cm / 17"-TFT wyświetlacz (rezystancyjny przemysłowy ekran dotykowy), 1280 x 1024 pikseli (SXGA), 65536 kolorów, Intel® Atom™ N270 1.6 GHz, COM 1 (RS-232), 1x VGA, 4x USB, 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, bez systemu magistralnego.

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne


Korzyści

Visu+ jako biblioteka uruchomieniowa i serwer AX OPC do Windows CE standardowo zintegrowane we wszystkich urządzeniach.