TP 06M - Panel dotykowy
2985165

Panel dotykowy, 14.5 cm / 5.7"-FSTN wyświetlacz (rezystancyjny przemysłowy ekran dotykowy), 320 x 240 pikseli (QVGA), 5 stopni szarości, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, bez systemu magistralnego.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu







Korzyści

Wyświetlacz dostępny w rozmiarach od 8,9 cm (3,8") do 38,1 cm (15")
Visu+ jako biblioteka uruchomieniowa i serwer AX OPC do Windows CE standardowo zintegrowane we wszystkich urządzeniach.
Wydajny energetycznie dzięki podświetleniu LED
Łatwy montaż, mała głębokość zabudowy i kompaktowa konstrukcja
Krótki czas uruchomienia