TESTFOX M - Miern. wiel.
1212208

Cyfrowy miernik wieloczynnościowy, do pomiarów napięcia stałego i przemiennego, pomiary przepływu i oporu

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne


Korzyści

Dzięki sygnałom akustycznym i czerwonemu wskaźnikowi można dokładnie zidentyfikować napięcia fazowe
Uszkodzenia kabli i zepsute lampy w przewodach na wolnej przestrzeni można wykryć prowadząc poszukiwania od strony zasilania aż do punktu przerwania
Przeznaczone do pomiaru napięcia zmiennego i oporu oraz do kontroli ciągłości połączeń i stanu diod
Badane i dopuszczane niezależego instytutu certyfikującego zgodnie z obowiązującymi normami międzynarodowymi IEC/EN61010.
Urządzenia można stosować przy napięciach do 600 V kategorii III względnie 1000 V kategorii II
Stanowią one podwyższoną ochronę i zapewniają profesjonalnym serwisantom i inżynierom warsztatowym najwyższy stopień bezpieczeństwa podczas pracy.
Cyfrowe mierniki uniwersalne zachwycają swoją technologią i przekonują wysoką jakością
Urządzenia znajdują wielostronne zastosowanie