VL2 BPC 9000 - Komputer typu box
2400499

Przemysłowy komputer kompaktowy (BPC) Valueline®, stopień ochrony IP30, z całkowicie uszczelnionym busterem konwekcyjnym i procesorem Intel® Core™ i7 6822EQ. Do 32 GB RAM. Opcje pamięci masowej w wersjach HDD i SSD. Dostępny jest jeden opcjonalny slot na karty PCI lub PCIe.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Korzyści

Łatwy w serwisowaniu dzięki wygodnemu dostępowi do komponentów
Uszczelniona kompletnie dmuchawa konwekcyjna o stopniu ochrony IP30 zapewniająca maksymalną moc chłodzenia
Łatwe w demontażu napędy obrotowe lub napędy półprzekaźnikowe różnej wielkości
Możliwość elastycznej rozbudowy dzięki opcjonalnemu slotowi PCI lub PCIe
Komputer kompaktowy (BPC): IP30
Niezrównana moc, czas reakcji i energooszczędność procesora Intel® Core™ i7
Możliwość konfiguracji jako Box-PC (BPC)