Konfigurowalny komputer panelowy Basicline 3000 wyposażony jest w procesor Intel® Celeron® 1020E 2,2 GHz, który oferuje zrównoważony stosunek pomiędzy wydajnością obliczeniową i graficzną, jak również energooszczędnością. Ze względu na solidne wykonanie oraz liczne możliwości przyłączy I/O komputer Basicline PPC 3000 nadaje się do wielu różnych zastosowań. Trzy wbudowane porty COM umożliwiają podłączenie starszych urządzeń RS-232. Jeden z portów COM może zostać skonfigurowany również do protokołu RS-422 lub RS-485. Komputer BL BPC 3000 można skonfigurować dla wielu opcji. Komputer BL BPC 3001 jest wstępnie skonfigurowany, co pozwala na zastosowanie wybranego przez użytkownika systemu operacyjnego i urządzenia pamięci masowej (karta CF, SSD lub HDD).
BL BPC 3000
-
Komputer typu box
2400082
Przemysłowy komputer kompaktowy Box-PC (BPC) ze stopniem ochrony IP20 i z wydajnym energetycznie procesorem Intel® Dual Core, kartą graficzną Intel HD 4000 i 4 GB RAM. Opcje pamięci masowej w formacie CF, HDD i SSD.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Komputer typu box |
| Parametry komputera | |
| procesor | Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz |
| System operacyjny | bez systemu operacyjnego |
| Windows® Embedded Standard 2009 | |
| Windows® Embedded Standard 7 | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Pamięć robocza | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Pamięć | bez pamięci danych |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| CompactFlash®, 1 GB | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 GB | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| Chłodzenie | aktywny |
| Gniazda rozszerzeń | bez gniazda |
| Napęd optyczny | bez napędu |
| Ekran | |
| Typ wyświetlacza | bez wyświetlacza |
| Rozdzielczość ekranu | bez |
| Technologia dotykowa | bez technologii dotykowej |
| Rodzaj podświetlenia wyświetlacza | bez |
| żywotność akumulatora | 5 lat (typ.) |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| zasilacz | 24 V DC ±20 % |
| Zegar czasu rzeczywistego | |
| zegar czasu rzeczywistego | tak (podtrzymanie bateryjne) |
| Zasilanie | |
| Pobór mocy | standard |
| Rodzaj przyłącza | COMBICON |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Złącza | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 4x USB 2.0 | |
| wyjście monitora | 1x VGA |
| Sieć | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Zestaw LAN Chip | Realtek® 8111F PCI-E |
| Szerokość | 357 mm |
| Wysokość | 190 mm |
| Głębokość | 87 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 45 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Udar | 15g, 11 ms, wg IEC 60068-2-27 |
| Drgania (praca) | DIN EN 60068-2-6 |
| Sposób montażu | Montaż naścienny |
| Numer artykułu | 2400082 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DRBABA |
| Klucz produktu | DRBABA |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 5 443 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 5 443 g |
| Numer taryfy celnej | 84714100 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
BL 3000/7000 16 GB SSD KIT - Pamięć 2400022
-
BL 3000/7000 32 GB SSD KIT - Pamięć 2400023
-
BL 3000/7000 320 GB HDD KIT - Pamięć 2400021
-
BL 3000/7000 500 GB HDD KIT - Pamięć 1066706
-
BL 3000/7000 SATA TRAY - Rama do nabudowania dysku twardego 2400026
-
UPGRADE WIN 7 PRO SP1 X64-DE - Pakiet oprogramowania 2402618
-
16GB CF - Karta pamięci 2701668
-
32GB CF - Karta pamięci 2701669
-
VL 1 GB CF - Karta pamięci 2913155
-
VL 2 GB CF - Karta pamięci 2913156
-
VL 4 GB CF - Karta pamięci 2913157
-
VL 8 GB CF - Pamięć 2913158
-
PC-PWR-FLTR-2 - Moduł buforowy 2402941
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Pakiet oprogramowania 1096119
Korzyści
3 porty COM
IP20 degree of protection
Intel® HD Graphics 4000
Energooszczędny dwurdzeniowy procesor Intel® Celeron® o wysokiej wydajności
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław