Demiryolu teknolojisi için çözümler

Demiryolu endüstrisinde müşterilerimizi neredeyse 100 yıldır güvenilir bir iş ortağı olarak destekliyoruz. İlk ticari ürünümüzü –tramvaylar için bir katener armatürü– 1923'te piyasaya sunduk. Güvenli işletimin yanı sıra demiryolu altyapısını dijitalleştirmeyi sağlayan demiryolu teknolojisi için akıllı çözümlerle gelecekte de yanınızda olacağız.
Bir istasyondan geçen ICE (Şehirlerarası Ekspress) treni

Demiryolu Mükemmellik Merkezimiz Phoenix Contact ürünlerini gerçek bir demiryolu uygulamasında deneyimleyin

Demiryollarına özel ürünlerimizi gerçek bir uygulamada sergilemek için Phoenix Contact'ta Demiryolu Mükemmellik Merkezi kuruldu. Bunlar arasında sinyal, nokta tahriği ve tekerlek sensörleri gibi demiryolu altyapısı elemanları yer alır. Kontrol görevleri, işlevleri ilk elden deneyimleyebilmeniz için sinyal kulesinde yeniden oluşturulur. Burada Phoenix Contact ürünlerini nasıl kullanacağınızı öğrenebilir ve demiryolu endüstrisinin zorluklarını uzmanlarımızla tartışabilirsiniz. Daha fazlasını öğrenmek için bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin.

Tren istasyonunda fırtına

Scheidt & Bachmann, kontrol ve güvenlik teknolojisi sistemlerinde aşırı gerilim koruması için CLIXTRAB kullanıyor

Revize edilen 819.0808 sayılı DB Direktifi, elektronik ve dijital sinyal kutularındaki aşırı gerilim koruma konseptlerine yüksek talepler getirmektedir. Sinyal sistemi üreticisi Scheidt & Bachmann, Phoenix Contact'ın CLIXTRAB aşırı gerilim korumasını kullanıyor.

Test ve simülasyonlar sırasındaki tüm elektriksel anahtarlama süreçleriyle zaman kaybetmemek için Phoenix Contact'ın Push-in direkt bağlantı teknolojisini seçtik

Rudolf Mühlenbein, Araştırma ve geliştirme
Voestalpine Signaling'den Rudolf Mühlenbein
Demiryolu rehberi
EN 45545 Kılavuzu – Demiryolu taşıtlarında yangından korunma

Norm ve standartların doğru uygulanması, sorunsuz demiryolu operasyonlarının temelini oluşturur. Önemli bir standart demiryolu taşıtlarında yangından korunmayı düzenleyen EN 45545'tir. Demiryoluyla ilgili bu standardın anlaşılmasını kolaylaştırmak için, "elektroteknik ekipman"a odaklanan bu kılavuzu hazırladık. Kılavuz size EN 45545, EN 45545-2 ve elektrikli bileşenlerin karşılaması gereken gereksinimler hakkında arka plan bilgileri sağlar. Yangın güvenliği doğrulamaları ve değerlendirmesi için önemli bilgiler bulacaksınız.

Şimdi indirin
"Elektroteknik ekipman" odaklı demiryolu araçları için EN 45545 yangından korunma kılavuzu kapağı

Parazit gerilimi Demiryolu teknolojisi için temel bilgi

Bu video ile demiryolu teknolojisinin temellerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Rayların yanına döşenen kablolarda oluşan parazit geriliminin hesaplanması hakkında daha fazla bilgi edinin. Bu, uygulamanız için etkileri tahmin etmenize ve emniyetli ve güvenilir demiryolu işletimi için önlemler almanıza olanak tanır.