Modüler montaj hattı üzerinde kesintisiz üretim Şirket-içi makine imalatı Phoenix Contact'ta bir geleneğe sahiptir
Yüksek kaliteli komponentler üreten otomatik montaj hatları yenilikçi fikirler, kapsamlı uzmanlık ve tecrübe ile makine imalatı için esastır.
Bundan dolayı, Phoenix Contact Makine İmalat bölümü uygun sistemleri firma içinde geliştirip üretmektedir. Diğerlerinin yanı sıra, düşük çevrim süreli yüksek hızlı montaj sistemleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
260 kişinin çalıştığı bölüm, Phoenix 'ın tüm iş kollarını ve dünyadaki arge ve üretim tesislerini desteklemektedir.
Modüler montaj hattı
Makine imalatındaki inovasyon gücünün bir örneği, Axioline I/O modülleri için modüler montaj hattıdır. Hâlihazırda 100'den fazla farklı I/O modülü sisteme entegre edilmiştir. Bu esnekliği mümkün kılmak için, üretilecek komponentler bir devirdaim sistemindeki komponent taşıyıcılar üzerinde tüm sistem boyunca hareket eder.
Bu boyutta bir montaj hattı, yatırımın hızlı geri dönebilmesi için sürekli çalışmalıdır. Duruşu önlemek için her komponentin çok yüksek güvenilirliği olması gerekir. Bu noktada güç kaynağının önemi büyüktür, çünkü eğer kontrolör 24 V DC ile beslenmezse arızaya geçer ve makine durur.
Merkezi kontrol panosunda güç kaynağı
Makine yapımcısı, merkezi kontrol panosu için QUINT DC UPS kesintisiz güç kaynağını tercih etti.
Veri kaybı veya üretim kesintisinin maliyeti çok yüksektir, dolayısıyla kesintisiz çözüm çok yararlıdır. Bir güç kesintisi durumunda, güç kaynağı kontrolöre ve endüstriyel PC'ye önemli proses verilerinin kaydedilmesine ve endüstriyel PC'nin kontrollü şekilde kapatılmasına yetecek süre boyunca 24 V DC sağlamaya devam eder.