E-mobilite için bağlantı teknolojisi

E-mobilite keşif kolu

E-mobilite keşif kolu

Benzersiz şarj sistemimizle modern mobilitenin şeklini değiştirmeye aktif destek olun.

Phoenix Contact şarj sistemleri elektrikli araçların beslemesi için yeni standartlar belirlemektedir. Örneğin kombine AC/DC şarj sistemi büyük Alman otomobil üreticileriyle birlikte geliştirilmiştir.

Avantajlarınız

  • Benzersiz şarj fişi ürünleri – tip 1, tip 2 ve GV versiyonları
  • Ergonomik saplı kullanıcı dostu tasarım
  • Yüksek kaliteli malzemeler ve sağlam tasarım sayesinde oldukça dayanıklı ve uzun ömürlü
  • Şarj fişi ve araç arasındaki çok kademeli kilitleme sistemi sayesinde güvenli kullanım

AC geçmeli şarj sistemi – tüm tipler tek kaynaktan

Tip 2 AC şarj sistemi  

Tip 2 AC şarj sistemi

Phoenix Contact dünyada geçerli standartlara uygun AC şarj sistemleri sunmaktadır. Özel kilitleme konseptleri şarj sırasında fişin zamanından önce veya yanlışlıkla çıkmasını önler.

  • Tip 1 (ABD/Japonya) – 32 A'e kadar akım ve 250 V'a kadar gerilim
  • Tip 2 (Avrupa) – 63 A'e kadar akım ve 480 V'a kadar gerilim
  • GB standardı (Çin) – 32 A'e kadar akım ve 440 V'a kadar gerilim

Hızlı şarj için kombine AC/DC şarj sistemi

E-mobilite için girişler ve soketler  

Tip 2 DC şarj sistemi

Kombine AC/DC şarj sistemi elektrikli araçların hem DC hem de AC ile şarj edilmesini destekler. Araçtaki üniversal pin konnektör yapısı sayesinde hem AC hem DC şarj için tek bir şarj soketi gereklidir.

AC şarjda tip 2 AC konnektör girişe takılabilir. Tip 2 DC konnektör hareket halindeyken hızlı şarj için girişe takılabilir (200 A'e kadar).

Hizmet araçları için şarj sistemi

Hizmet araçları için DC geçmeli konnektör  

Elektrikli hizmet araçları için geçmeli sistem

Otomobiller için standartlaşmış geçmeli sistemlere ek olarak Phoenix Contact büyük yedek pil ünitelerinin DC ile şarj edilmesi için (400 A'e kadar) yüksek performanslı geçmeli konnektörler de sunmaktadır.

DC yedek pil konsepti özellikle kamu araçlarında, forklift kamyonlarında, nakliye araçlarında ve yolcu taşıma araçlarında kullanışlıdır.

İzleme ve kontrol

EV Charge Control şarj kontrolörü  

EV Charge Control şarj kontrolörü

EV Charge Control elektrikli araçları ilave kontrolör olmadan güvenli ve standarda uygun şarj eder. Esnek şarj kontrolörünü birçok uygulamada kullanabilirsiniz.

EMpro enerji sayaçları ve PACT akım trafoları şarj altyapınızın karakteristik elektriksel verileriyle ilgili genel bilgiler sağlar.

Daha fazlasını öğrenmek istiyor musunuz?

Data, sinyal ve güç için cihaz bağlantıları hakkında
daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız aşağıdaki butona basın.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300