Pano anahtarı, metal, tüm yaygın kontrol pano tipleri için
Üniversal aletler
UNIFOX ürün serisinin üniversal aletleri farklı uygulamalar için çok çeşitli aletler sunuyor: Birkaç fonksiyonu birleştiren üniversal aletler ve kablo bağı aletlerinden kablo kanalı kesicilere kadar – pek çok uygulama sunuyoruz.
Bıçaklı karga burun pense, ince çentikli tutma alanı, VDE 1000 V AC/1500 V DC testli
Kombine pense, 165 mm, çentikli tutma yüzeyi, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC testli
Montaj aleti, CK 1.6... krimp kontakları için, küçük iletken kesitleri için
Kontak çıkarma aleti, dönük ve sarmal CK- 1.6-... kontakları için
Kablo bağı aleti, 7,9 mm'ye kadar genişlikte çelik kablo bağları için, malzeme kalınlığı 0,3 mm'ye kadar
Tüm yaygın kapama tipleri için, metal pano anahtarları: 3-5 mm iki yönlü anahtar ucu, 5, 6, 7-8, 9-10 mm kare, 7, 8-9, 10-11 mm üçgen, özel 6 mm
Kontak çıkarma aleti, dönük CK-4,0-... kontakları için
Düz burunlu pense, ince çentikli tutma alanı, VDE 1000 V AC/1500 V DC testli
Kontak çıkarma aleti
Avantajlarınız
- Özel olarak sertleştirilmiş ve tavlanmış tutma ve kesme bölgeleriyle uzun ömürlü
- Optimum kaldıraç sayesinde minimum efor
- Ergonomik sap tasarımları sayesinde düşük etki ve daha az yorgunluk
- Kapsamlı ürün gamı sayesinde her şey tek kaynaktan tedarik edilir
UNIFOX-MP çok fonksiyonlu pense
Pense söz konusu olduğunda, bunlar çeşitli alanlarda kullanılabilen gerçek çok yönlü penselerdir. Farklı fonksiyonları bir araya getiren çok fonksiyonlu penseler, çok çeşitli uygulamalar için idealdir.
UNIFOX-MP çok fonksiyonlu penselerimiz çeşitli alanlarda kullanılabilen gerçek çok yönlü penselerdir ve altı veya yedi fonksiyonu tek bir alette birleştirir. Kavrama, bükme ve tel kesmenin yanı sıra pense, kabloları soymak ve yüksüklerle sıkmak için de kullanılabilir. Çok işlevli pensenin her iki versiyonu da ergonomik iki bileşenli saplara sahiptir. Açılı uçları, ankastre montajlı soketleri kolayca delmek ve çapaklarını almak için kullanılabilir. UNIFOX-MP 6-1 ile kabloları ezmeden zahmetsizce kesebilirsiniz. UNIFOX-MP 7-1 ise ince ve orta sert tellerin yanı sıra piyano telini kesmek için bir çapraz kesiciye sahiptir. Ayrıca pense, yalıtılmış halka kablo pabuçları için bir sıkma alanı sağlar.
UNIFOX-WRENCH papağan pense
Papağan pense, pense ve anahtar işlevlerini tek bir alette birleştirir. Somun ve cıvataları kavramak, tutmak, bükmek ve çevirmek için idealdir.
UNIFOX-WRENCH papağan penselerimiz üç farklı boyutta mevcuttur. Basmalı düğme aracılığıyla kademesiz ayarlama, papağan penselerinin farklı anahtar boyutlarına hızlı bir şekilde uyarlanmasını sağlar. Entegre ölçek, istenen anahtar boyutunun kolayca önceden ayarlanmasına da olanak tanır. Papağan penselerin paralel olarak hareket ettirilebilen pürüzsüz kavrama çeneleri, örneğin krom kaplı veya boyalı parçalarla çalışırken daha hassas yüzeylerin zarar görmesini önler. Kaldıraç oranı >10:1 olan papağan penseler, güvenli bir tutuş için yüksek bir sıkıştırma kuvvetine sahiptir.
Takma ve sökme aleti
Montaj ve sökme aletleri
Her krimp kontağına uygun bir takma ve çıkarma aleti mevcuttur. HEAVYCON kontaklarını takmak veya çıkarmak için kullanılan aletler uygulamada çok yönlü ve uzun ömürlüdür.
Montaj hataları veya kablaj değişiklikleri durumunda, bağlantısı yapılmış bir kontağın sökülmesi gerekebilir. Bunun için kilit açma aletlerimizi kullanın.
Küçük kesitli iletkenler için montaj aletlerini kullanın. Bunlar, krimp kontağını kontak ara parçasına sıkıca takmak için kullanılır.
Tutma koluna entegre edilmiş olan düşmeye karşı koruma sistemi hareket ettirilebilir. Düşmeye karşı koruma sistemi, taşıma ve depolama sırasında aletlerin birleşme yüzeyini güvenli bir şekilde korur.
Kombine pense ve karga burun
VDE izoleli üniversal pense
Çeşitli uygulamalar için Phoenix Contact'ın VDE izoleli üniversal pensesini seçin. Birleştirilmiş fonksiyonlardan yararlanın.
Kombine penseler
- Düz veya ergonomik açılı tasarım
- Yay sıfırlama
- Çentikli tutma yüzeyleri
- Entegre keski
Kargaburun
- Düz ve 45° açılı uç
- Çentikli tutma yüzeyi ve sertleştirilmiş bıçak
Düz burunlu, yuvarlak burunlu ve su pompası pensesi
- Çentikli tutma yüzeyi
- Sertleştirilmiş özel çene
UNIFOX kablo bağı penseleri
Kablo bağı pensesi
İletken ve kabloları gruplayın ve sıkın: Phoenix Contact'ın UNIFOX kablo bağı penseleri plastik ve metal kablo bağlarını hızlı ve pratik şekilde işlemek için kullanılır.
Ek olarak:
- Sonsuz ayarlanabilen germe kuvveti sap bölgesindeki bir ölçekte gösterilir. İstenen germe kuvvetine ulaşıldığında, düz bir kesim elde etmek için kalan kısım otomatik olarak kesilir.
- Aletlerle birlikte plastik ve metal kablo bağları da mevcuttur.