Dağıtım blokları, buat klemensleri ve sıra klemensler

Dağıtım blokları, buat klemensleri ve sıra klemensler

Kolay ve kullanışlı

Buat klemenslerinin kullanımı çok basittir. Basitçe soy, yerleştir ve hepsi bu.

Geri Kurulum ve montaj malzemesi

Kategori

Arama Dağıtım blokları, buat klemensleri ve sıra klemensler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Push-in ve vida bağlantılı dağıtım blokları farklı kutup sayıları, montaj opsiyonları ve renklerde mevcuttur. Buat klemensleri ve sıra klemensler bina tesisatının ayrılmaz bir parçasıdır. Buat klemensleri şeffaf gövdeli ve Push-in bağlantılı olarak temin edilir. Tek telli ve çok telli kablolarla kullanılabilen çeşitli sıra klemens çeşitleri mevcuttur.

Avantajlarınız

  • Manuel köprüleme gerektirmeyen montaja hazır bloklar sayesinde %80'e kadar zaman tasarrufu sağlayan hızlı montaj
  • Çeşitli montaj seçenekleri sayesinde uygulamanızda esnek kurulum: DIN raya montaj, direkt montaj veya yapışkan montaj
  • Dikine montaj DIN rayı üzerinde %50'ye varan yer tasarrufu sağlar
  • Akıllı yay mekanizması sayesinde düşük takma ve yüksek çekme kuvveti
  • Şeffaf buat klemens muhafazası sayesinde görsel kontrol mümkündür
  • Entegre test noktaları sayesinde kablolar takılıyken de ölçüm yapmak mümkündür
  • Kablo korumadaki tasarım mühendisliği sayesinde güvenli bağlantı

Kullanıma hazır Push-in dağıtım blokları – basitçe ambalajı açın, bağlantıyı yapın ve hepsi bu!

Bağlantıya hazır Push-in dağıtım bloklarıyla potansiyeli hızlı ve kolay dağıtın  

Bağlantıya hazır Push-in dağıtım bloklarıyla potansiyeli hızlı ve kolay dağıtın

Manüel köprüleme gerektirmeyen montaja hazır bloklar sayesinde %80'e kadar zaman avantajı

Sezgisel ve güvenli montaj için 4, 6, 12 ve 18 bağlantı noktalı dağıtım ve güç blokları onbir renkte mevcuttur.

Konfigüratörümüzü kullanarak PTFIX dağıtım bloklarını sisteminize ideal şekilde uyarlayabilirsiniz.

Alet gerekmez ve sınırlı alanda kullanılabilir

Phoenix Contacttan buat klemensleri ve sıra klemensler  

Phoenix Contact'tan buat klemensleri ve sıra klemensler

Buat klemenslerimiz kolay ve yer kazandıran kablolama sağlar.

Güvenli kablolama
Phoenix Contact'ın kompakt buat klemenslerinin şeffaf gövdesi görsel kontrol sağlar. Böylece kablolama emniyetini arttırırlar.

Basit kablo girişi
Sıra klemensler 25 mm2'ye kadar tek ve çok telli kablolarda kullanılabilir. Prizma şeklinde bağlantı yuvası kablo girişini kolaylaştırır. Böylece yüksüksüz kablolarda bile güvenli temas sağlanır.

MPI mikro potansiyel dağıtıcılar

Push-in bağlantılı minyatür formatlı buat konnektörleri.  

Push-in bağlantılı minyatür formatlı buat konnektörleri.

Alt dağıtımda potansiyel dağıtımı ve branşman kutularını dar alanda kablolamak için mikro buat konnektörlerini kullanın. Dağıtım blokları bina tesisatı gereksinimleri için özel olarak geliştirilmiştir.

  • DIN EN 60998-1/VDE 0613-1 standardına göre tasarlanmıştır
  • Yüksüklü ve tek telli iletkenlerin aletsiz, direkt bağlantı teknolojisiyle zaman kazandıran bağlantısı
  • %50 daha az takma kuvvetiyle rahat bağlantı
  • Renk kodlu buton sayesinde güvenli kablolama ve kullanım
  • Yaygın tüm test probları için test imkanları
  • Tüm iletken tipleri ve 0.14 - 1.5 mm² kesit için bağlantı

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300