Genel bakisa dön

Project+ ile bir I/O istasyonu yaratın

Bir projenin sistemli ürünlerle planlanması genellikle kapsamlı bilgi gerektirir. Belirli konfigürasyon kuralları öğrenilmelidir ve herbir uygulamanın gereklerine uygulanmalıdır. Project+, bir sistem, makine veya mülkün otomasyonunun parçası olan I/O istasyonunun yaratılmasında destek sağlar. Eğitim gerekmeden uygulamanız için doğru I/O istasyonunu yaratın.

Eğitim almadan optimum I/O istasyonları planlayın

Project+: Planlama verilerini doğrudan aktarın  

Planlama verilerini doğrudan aktarın – özel bir ürün bilgisine gerek yoktur

Sensör ve aktüatörleri uygulamanıza dahil etmek mi istiyorsunuz? Project+ ile her istasyon için gerekli I/O sinyallerini fonksiyonel gereklilik olarak girebilirsiniz – örneğin bir klemens kutusu için.

İstasyonun hangi ağ veya fieldbus sistemi üzerinden bağlanacağını kolayca belirlersiniz. Son olarak kontrol fonksiyonu olup olmayacağını belirlersiniz.

Planlama bilgisine bağlı olarak Project+ uygulamanız için optimum ürünleri fonksiyon ve maliyet bazında otomatik belirler.

Basa dön

Teknik olarak doğru I/O istasyonların özelleştirilmiş yaratılması

Software Project+: Cihazlar  

Bir I/O istasyonunun belirli faktörleri dikkate alarak yaratılması

İsterseniz I/O istasyonunu herhangi bir zamanda manüel da planlayabilirsiniz. Benzer şekilde Project+ ile yaratılmış bir cihaz konfigürasyonu üzerinde tekrar çalışabilirsiniz.

Phoenix Contact Project+ teknik konfigürasyon kurallarını denetler. Gerekirse sistemsel yapı bileşenlerini ekler – örneğin besleme klemensleri, adaptörler veya sistem kabloları gibi

Dolayısıyla Project+ yaratılan I/O istasyonunun teknik açıdan doğru ve işlevsel olmasını sağlar.

Basa dön

Konfigüre edilmiş I/O istasyonunun grafiksel temsili

Project+: Proje ve yapı  

Konfigüre edilmiş I/O istasyonunun yapısal grafik planı

Konfigüre edilmiş istasyonda gerçekçi bir etki istiyor musunuz? Sorun değil. Project+ yapısal planın tam grafik gösterimini sağlar.

Phoenix Contact'ın Fieldline ürün gamında Project+ ile otomatik seçilen sistem kabloları da gösterilir. Böylece grafiksel temsil üzerinden boylarını uygulamanıza uyarlayabilirsiniz.

Ayrıca yapısal grafik planını I/O istasyonunu çeşitli yazılımlarda kullanmak üzere Windows not panosuyla da kullanabilirsiniz.

Basa dön

Otomasyon ekipmanlarınızı tamamlayın

Project+: Proje ve aksesuarlar  

Phoenix Contact'tan aksesuarlar

Otomasyon uygulamanızı tam olarak donatmak istiyor musunuz? Project+ ile Phoenix Contact'ın tamamlayıcı ürünlerini seçin.

Neye ihtiyacınız var? Bağlantı teknolojisi veya arayüz modülleri için komponentlere, ağ teknolojisine veya besleme için güç kaynağına mı ihtiyacınız var?

Bu ürünlerin hepsini konfigüre edilen I/O istasyonuna ekleyebilirsiniz. Önemli: burada teknik konfigürasyon kuralları denetlenmediği için komponentler serbestçe kullanılabilir.

Basa dön

Yapılandırılmış ürün parça listesiyle maliyet planlaması

Ürün parça listesinin fiyat bilgisiyle birlikte yapılandırılmış gösterimi  

Ürün parça listesinin fiyat bilgisiyle birlikte yapılandırılmış gösterimi

Project+ yapılandırılmış alışveriş sepeti fonksiyonuyla planlama sonuçlarınızın sistematik hazırlanması için destek sağlar.

Planlama sonuçları yapılandırılmış alışveriş sepetinde iki şekilde gösterilir:

  • Otomasyon uygulaması için tek ürüne özel satış kalemi olarak konfigüre komponentlerin listesi
  • Makine veya sistem görünümünde liste

Fiyat listesini çağırma fonksiyonunu kullandıysanız Phoenix Contact Project+ konfigüre ürün parça listesi için tüm fiyatları yapısal şekilde gösterir.

Fiyat listesine mi ihtiyacınız var? En yakın satış ofisinden temin edin.

Basa dön

Projeyi aktarma fonksiyonlarıyla iletin

Bir I/O istasyonunun CLIP PROJECT'e gönderilmesi  

Bir I/O istasyonunun CLIP PROJECT'e gönderilmesi

Project+ ile yaratılmış konfigürasyon kapsamlı aktarım fonksiyonlarıyla iletilebilir.

İstasyon konfigürasyonlarını doğrudan Project+ 'ta yapısal grafik plan olarak tasarlayın. Windows not panosunu kullanarak yapısal planı diğer yazılımlarda kullanabilirsiniz. Ayrıca belirli aktarım fonksiyonlarıyla CLIP PROJECT veya PC Worx'e gönderilmek üzere konfigürasyonlar hazırlayabilirsiniz.

Phoenix Contact Project+ kullanarak aşağıdaki bilgilerle bir proje raporu üretin:

  • Seçilen komponentlerin tanımlamalarıyla birlikte ürün parça listesi – eğer fiyat listesi yüklendiyse ilgili fiyat bilgisi de eklenir
  • Konfigüre edilmiş I/O istasyonları için grafik yapısal plan
Basa dön

Project+ dilinizi konuşur

Project+ yedi dilde mevcuttur: Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Flemenkçe ve Rusça.

For each of these languages there is a separate installation which is available in two versions:

  • Windows 7 (32-bit), Windows XP, Windows Vista
  • Windows 7 (64-bit)

Tüm dil versiyonları ve işletim sistemleri ürün DVD'sinde bulunabilir. Veya ilgili Project+ kurulum dosyasını ücretsiz indirin – download bağlantısına tıklayın.

Basa dön

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
  • Project+ ile bir I/O istasyonu yaratın

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat