Taşınabilir soyma ve sıkma cihazı

Taşınabilir soyma ve sıkma cihazı

Basitçe iyi

Bu alet iletken hazırlığını eğlenceli hale getirir – Soyma ve sıkma iki saniyeden kısa sürer.

Geri El aletleri

Kategori

Arama Taşınabilir soyma ve sıkma cihazı

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Crimphandy elde taşınabilen en küçük soyma ve sıkma cihazıdır. İletkenleri bağlamanız sadece iki saniye sürer. Crimphandy soyma, yüksükleme ve sıkma işlemini tek aşamada yapar.

Avantajlarınız

  • Kombine adımlar ve çok basit kullanım sayesinde %75'e varan zaman tasarrufu
  • Otomatik denetleme işlevleri sayesinde istikrarlı şekilde optimum sonuç elde edilir
  • Pilden çalışma ve magazin besleme sayesinde sınırsız mobil kullanım

Kolay kullanım

Çok kolay kullanım  

Çok kolay kullanım

Otomatik soyma ve sıkma fonksiyonu cihazı kullanımını kolaylaştırır. İşlenmemiş iletkeni takın, otomatik soyun ve sıkın - hepsi bu!

Cihaz renkli LED'lerle çalışma durumunu sürekli gösterir. Çalışma elemanları basitçe açma/kapama ve cihaz sıfırlamayı içerir.

Optimum iş sonuçları

Otomatik kesit denetimi hatalı sıkmayı önler  

Optimum iş sonuçları

Crimphandy takılan iletkenin kesitini algılamak üzere kapasitif bir sensörle donatılmıştır. Cihaz uymayan iletkeni otomatik algılayarak hatalı sıkma işlemini önler. Hata LED üzerinden gösterilir.

Bu yüksek kaliteli sıkma uygulamasını garantiler. Üretilen kare sıkma tüm bağlantı noktalarında ve bağlantı yuvalarında kullanılabilir. Çekme kuvvetleri standardın çok üzerindedir.

Mobil kullanım

Yüksek pil gücü sayesinde mobil kullanım  

Yüksek pil gücü sayesinde mobil kullanım

Kumanda panosundaki çalışma kablo ve hortumlarla engellenmemelidir. Crimphandy 2000 işlem yapabilen yüksek performanslı, kolay değiştirilebilir lithium-ion polimer pile sahiptir.

Böylece el cihazınız birkaç gün boyunca kullanılabilir. Birlikte gelen şarj cihazı pili bir saatte tam doldurur.

Kesintisiz çalışma

Entegre magazinden otomatik yüksük besleme  

Otomatik yüksük besleme

Crimphandy'de şerit şeklinde yüksükler için magazin bulunur. Otomatik besleme iletkenlerin birbiri ardına ara vermeden yüksüklenmesini sağlar.

Temiz çalışma ortamı

Artık izolasyon maddesi için boşaltması kolay toplama bölmesi  

Artık izolasyon maddesi için toplama bölmesi

Crimphandy'de artık izolasyon malzemeleri için hafif, çıkarılabilir bir artık toplama bölmesi bulunur. Bu, temiz bir çalışma ortamını garantiler. Dolayısıyla cihaz pano içinde kullanılabilir.

Kolay iletken kesme

Kolay iletken kesme  

Kolay iletken kesme

CRIMPHANDY CUTTER, iletkenleri doğru uzunlukta ve doğru şekilde kesmenizi sağlar. Pratik kesicinin montajı hızlı ve kolaydır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Crimphandy vs. klasik iletken hazırlığı

Tek alet tek adımda %75'e kadar zaman kazancı sağlar.