Klasik güvenli kuplaj röleleri

Klasik güvenli kuplaj röleleri

Proses endüstrisinde kanıtlanmış emniyet

Rahat ve güvenli bağlantı için SIL sertifikalı, force-guided röle modülleri.

Geri Güvenli kuplaj röleleri

Kategori

Arama Klasik güvenli kuplaj röleleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

PSRclassic ürün yelpazesi, güvenli kapatma için force-guided kontaklı klasik kuplaj rölelerine sahiptir. Proses endüstrisinde acil kapatma uygulamaları için seçim yapabileceğiniz çok çeşitli fonksiyonlara sahipsiniz.

Avantajlarınız

  • EN 50205'e uygun force-guided kontaklarıyla maksimum emniyet
  • IEC 61508'e uygun güvenli teşhis ve kolay test
  • Yüksek uyum: proses endüstrisindeki üst sınıf kontrolörlere uyarlanmıştır
  • Tüm emniyet karakteristik verileri mevcut olduğu için basit doğrulama mümkündür

Güvenli kapatma için güvenli SIL kuplaj röleleri

PSRclassic - klasik güvenli kuplaj röleleri  

İlgili proses kontrol sistemlerine uyarlanan kapsamlı kuplaj rölesi ürün gamı

Elektriksel izolasyon veya güç adaptasyonu için dijital çıkış sinyallerini I/O cihazlarına bağlamak istiyor musunuz? PSRclassic force-guided kuplaj röleleri optimum çözümdür.

EN 50205 standardı force-guided kontaklara sahip rölelerin çalışma yöntemini tanımlamaktadır. Dolayısıyla kontak erimesi gibi arızalar güvenli şekilde tespit edilir ve maksimum güvenlik sağlanır.

17.5 mm'den itibaren muhafaza genişlikleriyle PSRclassic cihazları pazardaki klasik muhafazalarla uyumludur.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300