Ürün listesi Üniversal aletler

Filtre

31 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

Aletler - UNIFOX-WP - 1212365

Boru anahtarı, yivli mafsal, dişli ağız, VDE ISO 8976'ya göre

Aletler - UNIFOX-C VDE - 1212202

Kombine pense, çentikli tutma yüzeyi, VDE 1000 V AC/1500 V DC testi yapılmış, boyut: 180 mm

Aletler - UNIFOX-CE VDE - 1212203

Kombine pense, açılı tasarım, açma yayı ve kilitleme mekanizmalı, çapraz çentikli tutma alanı, entegre halka anahtar M8-M10, VDE1000VAC/1500VDC testli

Aletler - UNIFOX-P VDE - 1212204

Bıçaklı karga burun pense, ince çentikli tutma alanı, VDE 1000 V AC/1500 V DC testli

Aletler - UNIFOX-PC VDE - 1212205

Bıçaklı karga burun pense, 45° açılı, ince çentikli tutma alanı, VDE 1000 V AC/1500 V DC testti

Aletler - UNIFOX-F VDE - 1212363

Düz burunlu pense, ince çentikli tutma alanı, VDE 1000 V AC/1500 V DC testli

Aletler - UNIFOX-R VDE - 1212364

Yuvarlak burunlu pense, ince çentikli tutma alanı, VDE 1000 V AC/1500 V DC testli

Kargaburunlar - UNIFOX-PE VDE - 1212529

Kargaburun pense, açılı tasarım, açma yayı ve kilitleme mekanizmalı, çentikli tutma alanı, 1,5 mm² ve 2,5 mm² kesitler için soyulabilir, entegre M8 - M10 halka anahtar, VDE1000VAC/1500VDC testli

Kablo bağı aleti - UNIFOX-CT 4,8 - 1212475

Kablo bağı penseleri, 2,2 - 4,8 mm genişliklerinde plastik kablo bağları için, malzeme kalınlığı 1,6 mm'ye kadar

Kablo bağı aleti - UNIFOX-CT 4,8P - 1212609

Kablo bağı penseleri, 2,2 - 4,8 mm genişliklerinde plastik kablo bağları için, malzeme kalınlığı 1,6 mm'ye kadar

31 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300