Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

Otomatik soyma ve sıkma cihazları - tek bir cihazda iki fonksiyon

Otomatik soyma ve sıkma cihazları

Tek bir cihazda iki fonksiyon: Otomatik soyma ve sıkma cihazlarımızla, kabloları tek bir adımda hızlı ve güvenilir bir şekilde soyun ve sıkın. Kompakt CF 3000 otomatik soyma ve sıkma cihazı, yüksük bantlarını işlemek için kullanılabilir. Toplu işleme için sağlam, otomatik CF 1000 aletini kullanın. Taşınabilir soyma ve sıkma cihazı ile kablo uçlarını hazırlamak sadece iki saniyenizi alır.

Avantajlarınız

  • Tak ve çalıştır ile kolay devreye alma
  • [x]Mükemmel koordine edilmiş alt prosesler sayesinde kısa çevrim süresi
  • [x]Modüler tasarım sayesinde hızlı kesit değişimi
  • Crimphandy kullanıldığında, iş adımları ve kolay kullanım kombinasyonu sayesinde %75'e varan zaman tasarrufu
CF 3000 taşınabilir otomatik soyma ve sıkma cihazı

CF 3000 otomatik soyma ve sıkma cihazı Şerit ürünler için kompakt ve taşınabilir

Mobil uygulamalarda CF 3000 kompakt otomatik soyma ve sıkma cihazımızı kullanın. Bu cihaz, 0,25 ila 2,5 mm² kesit aralığına sahip şerit formattaki izole yüksüklerin hızlı ve güvenli şekilde işlenmesi için kullanılabilir. Kablo soyulur ve ardından yüksükle sadece bir adımda sıkılır.

Otomatik cihaz bir dakikadan kısa sürede farklı kesitlere ayarlanabilir. Kompakt ve hafif tasarımı nedeniyle CF 3000 otomatik soyma ve sıkma cihazı farklı konumlarda kullanılabilir.

Toplu proses için CF 1000 otomatik soyma ve sıkma cihazı

CF 1000 otomatik soyma ve sıkma cihazı Sağlam ve yerleşik, büyük hacimler için

10 mm²'ye kadar kesit aralığında izoleli yüksüklere sahip kabloların toplu işlenmesi için sağlam CF 1000 otomatik soyma ve sıkma cihazını kullanın.

Kablo soyulur ve ardından yüksükle sadece bir adımda sıkılır. Bu otomatik cihaz saatte 1.200 kabloyu işleyebilir. Modüler tasarımı sayesinde farklı kesitlere hızlı şekilde adapte edilebilir. Entegre sayaçla miktarları görebilirsiniz

Taşınabilir otomatik soyma ve sıkma cihazıyla iki saniyede soyma ve sıkma

Taşınabilir otomatik soyma ve sıkma cihazı İki saniyenin altında soyma ve sıkma işlemi

Klasik kablo işleme iki adım, iki el aleti ve çok fazla zaman ister. Taşınabilir otomatik soyma ve sıkma cihazımız Crimphandy bu süreçte devrim yaratıyor: yalnızca tek bir alet, tek iş adımı ve %75'e kadar zaman tasarrufu.

Taşınabilir otomatik soyma ve sıkma cihazı, kablo soyma ve yüksüklemeyi iki saniyeden az süren tek adımda yapan bir el aletidir. Otomatik izleme fonksiyonları sürekli olarak yüksek kaliteli sıkma sonuçları sağlar.

Taşınabilir otomatik soyma ve sıkma cihazıyla işlenen bir kablo
Taşınabilir otomatik soyma ve sıkma cihazı, LED aracılığıyla hata mesajını görüntüler
Taşınabilir otomatik soyma ve sıkma cihazından çıkarılan batarya
Taşınabilir otomatik soyma ve sıkma cihazının açık magazinindeki kırmızı izole yüksükler
Atık izolasyon malzemesi için toplama hazneli, taşınabilir otomatik soyma ve sıkma cihazı
CRIMPHANDY CUTTER ile kabloların kesilmesi
Taşınabilir otomatik soyma ve sıkma cihazıyla işlenen bir kablo

Otomatik soyma ve sıkma fonksiyonu cihazın çalışmasını kolaylaştırır: İşlenmemiş bir kabloyu cihaza yerleştirin, otomatik olarak soyun ve sıkın – hepsi bu kadar!

Taşınabilir otomatik soyma ve sıkma cihazı, renkli LED'lerle çalışma durumunu sürekli gösterir. Sadece cihazı açmak/kapamak ve sıfırlamak için çalıştırma elemanları vardır.

Taşınabilir otomatik soyma ve sıkma cihazı, LED aracılığıyla hata mesajını görüntüler

Taşınabilir otomatik soyma ve sıkma cihazı, takılan kabloların kesitini algılamak için bir kapasitif sensör teknolojisiyle donatılmıştır. Cihaz, uymayan kabloyu otomatik algılayarak hatalı sıkma işlemini önler. Hata LED'le bildirilir.
Bu durum, yüksek kaliteli sıkma sonuçlarını garanti eder. Cihazın kare sıkma fonksiyonu, tüm bağlantı noktaları ve klemensler için kullanılabilir. Çekme kuvvetleri, belirtilen standart koşulları aşar.

Taşınabilir otomatik soyma ve sıkma cihazından çıkarılan batarya

Kontrol panosu ve civarındaki çalışma, cihaz kabloları veya hortumlar tarafından engellenmemelidir. Taşınabilir soyma ve sıkma cihazı, 2.000 sıkma işlemi yapabilen yüksek performanslı, kolay değiştirilebilen lityum-iyon polimer bataryaya sahiptir. Yani taşınabilir el cihazını birkaç gün boyunca kullanabilirsiniz. Cihazla birlikte verilen hızlı şarj cihazı, bataryayı bir saatte tam doldurur.

Taşınabilir otomatik soyma ve sıkma cihazının açık magazinindeki kırmızı izole yüksükler

Taşınabilir otomatik soyma ve sıkma cihazı, şerit şeklindeki yüksükler için entegre bir hazneye sahiptir. Otomatik besleme, çok sayıda kablonun birbiri ardına kesintisiz sıkılmasına izin verir.

Atık izolasyon malzemesi için toplama hazneli, taşınabilir otomatik soyma ve sıkma cihazı

Taşınabilir otomatik soyma ve sıkma cihazında, artık izolasyon malzemeleri için hafif, çıkarılabilen bir toplama bölmesi bulunur. Bu, temiz bir çalışma ortamını garantiler. Dolayısıyla cihaz pano içinde kullanılabilir.

CRIMPHANDY CUTTER ile kabloların kesilmesi

CRIMPHANDY CUTTER, 0,5 ila 1,5 mm² arasındaki kabloları uygun uzunluğa kadar kolay ve doğru şekilde kesmenize olanak tanır. Pratik keskinin doğrudan Crimphandy'ye takılması hızlı ve kolaydır.

Crimphandy ile hızlı kablo işleme

Crimphandy ürünümüzle, bir el aletinin hareket kabiliyetinden ve bir otomatik cihazın verimliliğinden yararlanırsınız.
Taşınabilir otomatik soyma ve sıkma cihazının nasıl çalıştırılacağına ilişkin adım adım talimatlar için lütfen öğretici videomuzu izleyin.