Plotter ve gravür sistemi

Plotter ve Gravürcü

Plotter'ımız, yüksek kaliteli etiketleme malzemelerini damgalayarak uzun ömürlü etiketler yaratır. Sadece standart plotter kafasının gravür ünitesiyle değiştirilmesi plotter'ı bir gravür sistemine dönüştürür. Bu sistemle yaratılan etiketler zorlu koşullar altında bile çok uzun ömürlüdür.

Go to Product Detail Page for item 5144819
CMS-P1-PAD - Aksesuarlar
CMS-P1-PAD - Aksesuarlar
5144819

CMS-P1 çizici ve PLOTMARK için plastik magazin, etiket tabakasını yerleştirmek için, etiketleri, folyoları ve kağıdı sabitlemek için kendinden yapışkanlı altlık, tabaka boyutu maks. DIN A4.

Avantajlarınız

  • PROJECT complete markalama yazılımı ile plotter'ın kolay kullanımı
  • USB ve Centronics arayüzü ile hızlı çalıştırma
  • Kullanıcı dostu: Sadece dört tuşla açık genel görünüm

Gravür üniteli plotter

Gravür üniteli plotter, atölyeler için ideal markalama sistemidir.

Sistemi metallere ve özel iki katmanlı plastiklere gravür yapmak için kullanabilirsiniz. Farklı çizgi kalınlıkları elde etmek için, 0.2 - 1.0 mm arasında değişen kazıyıcı uçlar mevcuttur.
Kazınmış etiketler örneğin yere döşenen kablolarda kullanılabilir

Zorlu ortamlar için uzun ömürlü etiketler yaratın.