Ürün listesi İzole kıvılcım aralığı ve aksesuarlar

Filtre

27 Sonuçlar

Kıvılcım aralığı - FLT-ISG-100-EX - 2905579

Tehlikeli bölgeler için plastik kılıflı ve M10 bağlantı dişli izole kıvılcım aralığı. Yıldırım düşmesi durumunda izole çalışan sistem kısımlarının endirekt bağlantısı/topraklanması için.

Tespit braketi - FLT-ISG-BR-11 - 2905580

FLT-ISG-100-EX izolasyon kıvılcım aralığının bir flanşa sabitlenmesi için braket, sondaj deliği çapı 11 mm.

Tespit braketi - FLT-ISG-BR-14 - 2905581

FLT-ISG-100-EX izolasyon kıvılcım aralığının bir flanşa sabitlenmesi için braket, sondaj deliği çapı 14 mm.

Tespit braketi - FLT-ISG-BR-18 - 2905582

FLT-ISG-100-EX izolasyon kıvılcım aralığının bir flanşa sabitlenmesi için braket, sondaj deliği çapı 18 mm.

Tespit braketi - FLT-ISG-BR-22 - 2905583

FLT-ISG-100-EX izolasyon kıvılcım aralığının bir flanşa sabitlenmesi için braket, sondaj deliği çapı 22 mm.

Tespit braketi - FLT-ISG-BR-26 - 2905757

FLT-ISG-100-EX izolasyon kıvılcım aralığının bir flanşa sabitlenmesi için braket, sondaj deliği çapı 26 mm.

Tespit braketi - FLT-ISG-BR-30 - 2905758

FLT-ISG-100-EX izolasyon kıvılcım aralığının bir flanşa sabitlenmesi için braket, sondaj deliği çapı 30 mm.

Tespit braketi - FLT-ISG-BR-33 - 2905759

FLT-ISG-100-EX izolasyon kıvılcım aralığının bir flanşa sabitlenmesi için braket, sondaj deliği çapı 33 mm.

Tespit braketi - FLT-ISG-BR-36 - 2905760

FLT-ISG-100-EX izolasyon kıvılcım aralığının bir flanşa sabitlenmesi için braket, sondaj deliği çapı 36 mm.

Tespit braketi - FLT-ISG-BR-39 - 2905761

FLT-ISG-100-EX izolasyon kıvılcım aralığının bir flanşa sabitlenmesi için braket, sondaj deliği çapı 39 mm.

27 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300