Ürün listesi HC-ALU profil muhafazalar

Filtre

36 Sonuçlar

Elektronik boş kutu - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 100 - 2200887

Profil muhafaza, Alt kısım, profil genişliği (iç): 53,5 mm, uzunluk: 100 mm, yükseklik: 74 mm, renk: alüminyum renginde

Elektronik boş kutu - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 150 - 2200888

Profil muhafaza, Alt kısım, profil genişliği (iç): 53,5 mm, uzunluk: 150 mm, yükseklik: 74 mm

Elektronik boş kutu - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 200 - 2200889

Profil muhafaza, Alt kısım, profil genişliği (iç): 53,5 mm, uzunluk: 200 mm, yükseklik: 74 mm

Elektronik boş kutu - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 1000 - 2200890

Profil muhafaza, Alt kısım, uzunluk: 1000 mm, genişlik: 74 mm

Kapak - HC-ALU 6-53,5 COVER GY - 2200891

Profil muhafaza, Yan parçası, uzunluk: 15 mm, genişlik: 77,4 mm

Elektronik boş kutu - HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - 2200892

Profil muhafaza, Alt kısım, profil genişliği (iç): 78 mm, uzunluk: 100 mm, yükseklik: 98,5 mm, renk: alüminyum renginde

Elektronik boş kutu - HC-ALU 6-78 PROFILE 150 - 2200893

Profil muhafaza, Alt kısım, profil genişliği (iç): 78 mm, uzunluk: 150 mm, yükseklik: 98,5 mm

Elektronik boş kutu - HC-ALU 6-78 PROFILE 200 - 2200894

Profil muhafaza, Alt kısım, profil genişliği (iç): 78 mm, uzunluk: 200 mm, yükseklik: 98,5 mm

Elektronik boş kutu - HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 - 2200895

Profil muhafaza, Alt kısım, profil genişliği (iç): 78 mm, uzunluk: 1000 mm, yükseklik: 98,5 mm

Kapak - HC-ALU 6-78 COVER GY - 2200896

Profil muhafaza, Yan parçası, uzunluk: 15 mm, genişlik: 101,9 mm

36 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300