Kablo kanallarının aksine, CGS kablo kılavuz sistemi CAD sisteminde planlanabildiği ve görselleştirilebildiği için tasarım çalışmalarınızı basitleştirir. Böylece kablo boyları önceden tanımlanabilir ve planlanabilir. Sünmez entegre flanşlar sayesinde hızlı ve kolay montaj sağlanır.
Koruyucu hortum, malzeme: PA 6, UV ışınlarına dayanıklı: evet, çok telli, muhafaza sınıfı: IP68, renk: siyah, UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı: V0, iç çap: 29 mm, Toplam uzunluk: 25 m