AXL E PN DI16 M12 6P - Dijital modül
2701510

Axioline E, Dijital giriş cihazı, PROFINET, M12 konnektör, Dijital girişler: 16, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 4-telli, Plastik kutular, muhafaza sınıfı: IP65/IP67

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

M12 konnektörler (D-kodlu) kullanarak PROFINET ağına bağlantı
100 Mbps iletim hızı
M12 geçmeli konnektörler (A kodlu) kullanılarak dijital sensörler bağlantısı
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Sensör beslemesi kısa devre ve aşırı yük korumalı
IP65/IP67 koruma