VIP-PA-FLK14/ 8,0M/S7
-
Ön adaptör
2322757
VIP VARIOFACE ön adaptör, SIMATIC S7-300 için sistem kablolu, 2 x 8 kanal bağlanabilir
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön adaptör |
İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Çalışma gerilimi (AC) | ≤ 25 V AC |
Çalışma gerilimi (DC) | ≤ 60 V DC |
Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
Akım (Kanal başına) | ≤ 1 A |
Akım (bağlantı başına) | ≤ 8 A (Ayrı güç kaynağı üzerinden besleme) |
Akım (Bayt başına toplam akım) | ≤ 2 A (besleme boyunca ayrı olarak köprülenmiş güç kaynağı üzerinden) |
Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
Nominal izolasyon gerilimi | 63 V |
Nominal darbe gerilimi | 0,6 kV |
Desteklenen kontrolör SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Uygun I/O kartı | 6ES7321-1BH50-0AA0 |
6ES7321-7BH01-0AB0 | |
6ES7321-1BH02-0AA0 | |
6ES7321-1BH10-0AA0 | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-8BF00-0AB0 | |
6ES7322-1BH10-0AA0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7331-7HF01-0AB0 | |
6ES7331-7KF02-0AB0 | |
6ES7331-7KB02-0AB0 | |
6ES7331-7TF01-0AB0 | |
6ES7332-5HD01-0AB0 | |
6ES7332-5HB01-0AB0 | |
6ES7332-7ND02-0AB0 | |
6ES7332-8TF01-0AB0 | |
6ES7334-0CE01-0AA0 | |
6ES7334-0KE00-0AB0 | |
6ES7335-7HG01-0AB0 | |
6ES7338-4BC01-0AB0 | |
6ES7350-1AH03-0AE0 | |
6ES7351-1AH01-0AE0 | |
6ES7352-1AH02-0AE0 | |
6ES7353-1AH01-0AE0 | |
6ES7354-1AH01-0AE0 | |
6ES7355-0VH10-0AE0 | |
6ES7355-1VH10-0AE0 |
Kontrol tarafı | |
Bağlantı yöntemi | Geçmeli bağlantı |
Not | 20-kut. I/O modüllerine takılabilir |
Saha seviyesi | |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60603-13 |
Bağlantı yöntemi | IDC/FLK soket dizisi |
Bağlantı sayısı | 2 |
Kutup sayısı | 14 |
Pin aralığı | 2,54 mm |
Besleme | |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
Kablo | |
Uzunluk | 8 m |
14X0.14 [PVC] | |
UL AWM Tipi | 2464/1061 |
Kutup sayısı | 14 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | 14X0.14 [PVC] |
İletken tipi | Kablo seti |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
AWG sinyal hattı | 26 |
Kablo kesiti | 14x 0,14 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1 mm ±0,03 mm |
Dış kablo çapı | 6,40 mm ±0,4 mm |
Dış kılıf, malzeme | Yarı-rijit PVC |
Dış kılıf, renk | gri |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo direnci | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
İzolasyon direnci | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 55 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 104 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000 (≥ 15x dış çapa ait bir yarıçap için) |
Halojensiz | hayır |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2 (ham kablo) |
VDE 0842, Kısım 332-1-2 (ham kablo) | |
IEC 60332-3-22 (ham kablo) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Yağa dayanıklılık | tesadüfi sıçramalara dayanabilir (ham kablo) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 (Kurulum yeri) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
Rakım | ≤ 2000 m |
Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178 |
Montaj konumu | herhangibir |
Çalışma durumu | Analog I/O kartları Kısa devreleri önlemek için tüm kablo köprüler sökülmelidir! Ön adaptöre gerilim uygulanmaz! |
Çalışma durumu | Dijital I/O kartları Teslimatla gelen kablo köprü sayesinde giriş ve çıkış byte'ları izolesizdir. |
Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
Ürün numarası | 2322757 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CK2 |
Ürün Kodu | DK232S |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356452410 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.135 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.135 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151601 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
VIP-2/PT/2FLK14 (1-20) /S7 - Pasif modül 2903802
-
FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7 - Pasif modül 2295062
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Sistem bağlantısı 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Sistem bağlantısı 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Sistem bağlantısı 2299660
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - Pasif modül 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - Pasif modül 2904282
-
KME - Kablo etiketi taşıyıcı 0807083
Avantajlarınız
Yaylı çift bağlantılı klemensler üzerinden güç beslemesi
I/O modülü ile vidalanabilir
Modül tarafında Kapsüllenmiş soket şeritler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018