ME-IO 18,8 LC 8U 7035
-
Kutu kapağı
2202622
DIN ray muhafazası, 8U L tasarım, Muhafaza kapağı, genişlik: 20,94 mm, yükseklik: 114,1 mm, derinlik: 30,1 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035)
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Aletsiz montaj
UL94 V0 uyarınca plastik: Daha sıkı yanmazlık gereklilikleri için
Uygulamaya özgü bağlantı teknolojisi için takım tezgahlarında işlenebilir
Tamamen kapalı cihaz önleri için kapak