K-17-M17 M9/010-E01/M17 F8 - Her iki tarafta kalıp plastik geçmeli konnektör
1624784

Her iki tarafta kalıp plastik geçmeli konnektör, M17-Dişi, Düz, plastik kalıplanmış, pin sayısı: 17, kilitleme tipi: Vidalı kilitleme, açık M17-Pin, Düz, plastik kalıplanmış, pin sayısı: 17, kablo uzunluğu: 10 m, ekranlı: evet, diş kılıf rengi: Yeşil, 2027 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo
Basit ve güvenli: elektriksel olarak %100 test edilmiş ve kullanıma hazır şekilde montajlı
Bir veya her iki tarafta hazır montajlı kablolarla tasarımlar
Yüksek esneklik: Müşteriye özel montajlar ve kablo uzunlukları temin edilebilir