SAC-4P-M12MS/ 1,0-990/M12FS
-
Bus sistem kablosu
1558425
Bus sistem kablosu, CC link (10 Mbps), 4-kutup, PVC, kırmızı, ekranlı, Fiş düz M12, kodlama: A, açık Dişi düz M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 1 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Uygulama | Standart |
Sensör tipi | CC link |
Kutup sayısı | 4 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Sinyal tipi/kategorisi | CC link, 10 Mbps |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal akım IN | 4 A |
İletim ortamı | Bakır |
İletim hızı | 10 Mbps |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
Sızdırmaz malzeme | NBR |
Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Kontak malzemesi | CuZn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
Pin ataması | |
Kontak | Renk (sinyal tanımı) | Kontak (opsiyonel) | 1 (Fiş) | SR (ekran) | 1 (Dişi) |
2 (Fiş) | WH (DB) | 2 (Dişi) | |
3 (Fiş) | YE (DG) | 3 (Dişi) | |
4 (Fiş) | BU (DA) | 4 (Dişi) |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz M12 |
Kutup sayısı | 4 |
Kodlama tipi | A (Standart) |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi düz M12 |
Kutup sayısı | 4 |
Kodlama tipi | A (Standart) |
Kablo uzunluğu | 1 m |
CC-Link [990] | |
Kablo ağırlığı | 78,8 kg/km |
Kutup sayısı | 3 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | CC-Link [990] |
İletken yapısı | 3xAWG20/7 + 1xAWG22/19 (dolgu litz teli) |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,28 mm |
AWG sinyal hattı | 20 |
Kablo kesiti | 0,5 mm² |
Dış kablo çapı | 7,70 mm |
Dış kılıf, malzeme | PVC |
Dış kılıf, renk | kırmızı |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | köpüklü PE, yüksek yoğunluklu |
Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi |
Kalınlık, izolasyon | 0,89 mm (Dış kablo kılıfı) |
Optik ekran kapama | 78 % |
Maks. iletken direnci | 31,2 Ω/km |
Dalga empedansı | 110 Ω |
Çalışma kapasitansı | 61 pF |
Nominal gerilim, kablo | 300 V |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 77 mm |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 60 °C (kablo, sabit montaj) |
-5 °C ... 60 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
Ürün numarası | 1558425 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | AF1 |
Ürün Kodu | AF1CJF |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356293754 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 100,4 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 109 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 1 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018