SAC-4P-1,5-500/M12FR FB
-
Sensör/aktüatör kablosu
1420970
Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PVC, gri RAL 7001, açık kablo, açık Dişi açılı M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 1,5 m, Yüksek dereceli çelik dişle
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu |
Uygulama | Gıda işleme endüstrisi |
Kutup sayısı | 4 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | hayır |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Gövde malzemesi | PP |
Kontak malzemesi | CuSn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PP |
Vidalı bağlantı için malzeme | Yüksek kalite çelik |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Nominal akım IN | 4 A |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
İletken bağlantısı | |
Sıkma torku | 0,4 Nm |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | açık kablo |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi açılı M12 |
Kutup sayısı | 4 |
Kodlama tipi | A |
Kablo uzunluğu | 1,5 m |
PVC gri [500] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 40 kg/km |
UL AWM Tipi | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PVC gri [500] |
İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,15 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² (Sinyal hattı) |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,26 mm ±0,05 mm |
Dış kablo çapı | 4,70 mm ±0,15 mm |
Dış kılıf, malzeme | PVC |
Dış kılıf, renk | gri RAL 7001 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah |
Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,23 mm (Damar izolasyonu) |
Kalınlık, dış kılıf | ≥ 0,76 mm |
Genel bükülme | 4 tel, bükümlü |
Maks. iletken direnci | maks. 57 Ω/km (20 °C'de) |
İzolasyon direnci | ≥ 200 MΩ*km (20 °C'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
Test gerilimi | ≥ 3000 V |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 24 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 47 mm |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
M12 | |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
Ürün numarası | 1420970 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BF1 |
Ürün Kodu | AF1CCA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626250007 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 75,77 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 66,73 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS: Uygulanabilir Değil) |
SCIP | 24f6608a-1656-4df0-9f38-c8241fcb65a1 |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Açık renk sayesinde kirlenme hızlı şekilde tespit edilebilir.
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018